The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Aparatura zabez­pie­czająca i akcesoria
    • Urządzenie prze­ciw­prze­pię­ciowe (SPD)
    • KBN480
    EAN
    3250613741594
    Liczba w opakowaniu
    50 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Urządzenie prze­ciw­prze­pię­ciowe (SPD)

    SPD Szyna grzebieniowa pozioma uziemiająca 4P TN-S 4+0 do SPA180 KBN480

    Cena
    197,70  zł
    / szt. *
    197,70  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    SPD Szyna grzebieniowa pozioma uziemiająca 4P TN-S 4+0 do SPA180

    KBN480

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      28,30 mm
    • Szero­kość
      149 mm
    • Głębo­kość
      12 mm
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie na zatrzask
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -40 - 85 °C
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Napięcie
    • Maks. ciągłe napięcie robocze Uc DC PN-EN-61643
      690 V
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration KBN480
    PDF
    RoHS report KBN480
    PDF
    PEP KBN381 Hager HAGE-00664-V01.02-EN
    PDF
    337,97 kB

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie KBN480 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu KBN480

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa KBN480 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa KBN480

      SPD Szyna grzebieniowa pozioma uziemiająca 4P TN-S 4+0 do SPA180

      PDF
    • Broszura

      Zdjęcie MDS - broszura | Hager Polska

      MDS - broszura

      Broszura pl-PL 2025-04-17

      PDF
      8,08 MB
      Zdjęcie Ochrona przed przepięciami - SPD | Hager Polska

      Ochrona przed przepięciami - SPD

      Broszura pl-PL 2026-03-26

      PDF
      1,84 MB
      Zdjęcie univers N - Kompletny system do 1600 A | Hager Polska

      univers N - Kompletny system do 1600 A

      Broszura pl-PL 2026-02-25

      PDF
      13,77 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15

      PDF
      278,65 kB
      Zdjęcie SPD Ograniczniki przepięć - szyny grzebieniowe poziome uziemiające; KDN38…, KDN48… | Hager Polska

      SPD Ograniczniki przepięć - szyny grzebieniowe poziome uziemiające; KDN38…, KDN48…

      PDF
      182,19 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      SPE240 - SPD Ogranicznik przepięć T2 2P 1+1 sieć TN-S/TT In=40kA Imax=40kA Up≤1
      SPE240
      SPD Ogranicznik przepięć T2 2P 1+1 sieć TN-S/TT In=40kA Imax=40kA Up≤1
      Cena
      546,00  zł
      / szt. *
      546,00  zł
      / szt. *
    • 2
      SPC023N - SPD Moduł T3 MOV 2P sieć TN-S In=5kA Uc=264V Uoc=6kV Up=1,25kV
      SPC023N
      SPD Moduł T3 MOV 2P sieć TN-S In=5kA Uc=264V Uoc=6kV Up=1, 25kV
      Cena
      448,80  zł
      / szt. *
      448,80  zł
      / szt. *
    • 3
      SPE030R - SPD moduł styku kontrolnego dla SPD 3P SPE T2
      SPE030R
      SPD moduł styku kontrolnego dla SPD 3P SPE T2
      Cena
      241,50  zł
      / szt. *
      241,50  zł
      / szt. *
    • 4
      EUS615 - tehalit.GB-EG Ogranicznik przepięć T3 2x3x1,5mm²
      EUS615
      tehalit.GB-EG Ogranicznik przepięć T3 2x3x1, 5mm²
      Cena
      344,90  zł
      / szt. *
      344,90  zł
      / szt. *
    • 5
      SPA001N - SPD Moduł T1 1P sieć TT(N-PE) Iimp=100kA In=100kA Up≤1,5kV
      SPA001N
      SPD Moduł T1 1P sieć TT(N-PE) Iimp=100kA In=100kA Up≤1, 5kV
      Cena
      1 893,00  zł
      / szt. *
      1 893,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32