The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Aparatura zabez­pie­czająca i akcesoria
    • Urządzenie prze­ciw­prze­pię­ciowe (SPD)
    • SPE340
    EAN
    3250610087350
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Urządzenie prze­ciw­prze­pię­ciowe (SPD)

    SPD Ogranicznik przepięć T2 3P 3+0 sieć TN-C In=20kA Imax=40kA Up≤1,35kV SPE340

    Cena
    787,50  zł
    / szt. *
    787,50  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    SPD Ogranicznik przepięć T2 3P 3+0 sieć TN-C In=20kA Imax=40kA Up≤1,35kV

    SPE340

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Modu­łowa szyna fazowa 3 dostępne produkty
    • Akceso­ria­/części do ochrony prze­ciw­prze­pię­ciowej i syst. elek­tro­ener­getycz­nych 2 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Modu­łowa szyna fazowa
    • Akceso­ria­/części do ochrony prze­ciw­prze­pię­ciowej i syst. elek­tro­ener­getycz­nych
    • KDN380A

      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3P 16mm2 12M

      98,00  zł  / szt.*
    • KDN363A

      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3P 10mm2 12M

      89,20  zł  / szt.*
    • KDN363F

      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 4P 10mm2 do RCCB 4P+MCB / SPD 4P+MCB 3P 12M

      168,00  zł  / szt.*
    • SPE030R

      SPD moduł styku kontrolnego dla SPD 3P SPE T2

      241,50  zł  / szt.*
    • SPE040

      SPD Moduł T2 MOV 1P sieć TN/TT In=20kA Imax=40kA Up≤1, 35kV L-N

      262,50  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      3
    Napięcie
    • Napięcie trwałej pracy Uc
      275 V
    • Poziom ochrony Up
      1,35 kV
    • Typ napięcia zasilania
      AC
    • Referen­cyjne napięcie testowe Utest AC
      264 V
    • Kategoria prze­pię­ciowa
      3
    • Napięcie znamio­nowe
      240 - 415 V AC ± 10%
    Prąd elek­tryczny
    • Maks. zabez­pie­czenie nadprądowe, połączenie równoległe (bez­piecz­nik)
      315 A
    • Maks. zabez­pie­czenie nadprądowe, połączenie szeregowe (bez­piecz­nik)
      80 A
    • Maksy­malny prąd rozładowania (Imax)
      40 kA
    • Znamio­nowy prąd wyładowczy
      20 kA
    • Stopień ogra­niczania prądu następ­czego
      0,1 kA
    • Prąd ciągły, Ic
      ≤ 0.4 mA
    • Prąd znamio­nowy zwar­ciowy (Isccr)
      50 kA
    Wymiary
    • Wyso­kość
      96,6 mm
    • Szero­kość
      53,4 mm
    • Głębo­kość
      71,5 mm
    • Długość odizo­lowania
      18 mm
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20C
    • Klasa ochron­ności
      Klasa izolacji II
    • Wyższa klasa IP
      IP20C z pokrywą ochronną styków
    • Tryb ochrony
      L-PEN
    • Współ­czynnik wyzwalania k
      1,6
    • Reakcja na tymczasowe prze­pięcie przy napięciu poniżej progu
      350 V AC (5 s / with­stand mode), 460 V AC (120 min / safe failure mode)
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -40 - 85 °C
    • Ochrona przed wilgocią
      5 - 95%
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -40 - 85 °C
    • Stopień zanie­czysz­czenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Maks. wyso­kość
      2000 m
    Materiały
    • Kolor produktu
      Jasnoszary
    • Kod RAL
      7035
    • Materiał
      Termo­plast
    Konfi­guracja sieci
    • Rodzaj sieci
      TN-C
    • Sieć TN
      Nie
    • Sieć TN-C
      Tak
    • Sieć DC
      Nie
    • Sieć IT
      Nie
    • Sieć TT
      Nie
    • Sieć TN-C-S
      Nie
    • Sieć TN-S
      Nie
    Sprzęt
    • Ze stykiem do zdalnej sygna­lizacji
      Nie
    • Znamio­nowy prąd obcią­żenia IL
      80 A
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla prze­wodów elastycz­nych
      1,5 - 35 mm²
    • Prze­krój prze­wodów sztyw­nych dla górnych i dolnych zacisków śrubo­wych
      1,5 - 50 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego, dla prze­wodu ochron­nego
      1,5 - 50 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego, dla prze­wodu ochron­nego
      1,5 - 35 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      1.5 - 35 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      1.5 - 50 mm²
    • Typ złącza/w­tyku
      Zaciski śrubowe
    • Liczba połączeń
      1
    Normy
    • Zabez­pie­czenie prze­ciw­prze­pię­ciowe
      T2
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      3 - 3,5 Nm
    • Montaż
      Poziomy
    • Nadaje się do użytku w pomiesz­cze­niach
      Tak
    Archi­tek­tura
    • Układ biegunów
      3P
    Konfi­guracja
    • Ze zintegro­wanym bezpiecz­nikiem
      Nie
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Szyna DIN, Stały
    • Typ połączenia
      Połączenie śrubowe
    Elementy sterujące i wskaź­niki
    • Z lampką kontrolną
      Nie
    Funkcje
    • Tryb dzia­łania po osią­gnięciu końca żywot­ności
      OCM (open circuit mode)
    Bezpiecznik
    • Charak­terystyka bezpiecz­nika
      gG
    Tylko do użytku wewnętrz­nego
    • Liczba półmo­dułów 17,5 mm
      6
    • Norma
      IEC 61643-11:2025, IEC/EN 61643-11/A11:2025, EN 61643-11:2012 + A11:2018
    Specyficzne atrybuty iden­ty­fi­ka­cyjne dla ochrony
    • Filtr typ produktu
      SPD

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - SPD 4P TNS 40 kA (English)
    PDF
    468,70 kB
    REACH declaration SPE340
    PDF
    RoHS report SPE340
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie SPE340 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu SPE340

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa SPE340 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa SPE340

      SPD Ogranicznik przepięć T2 3P 3+0 sieć TN-C In=20kA Imax=40kA Up≤1,35kV

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu International 2025-08-07 | Hager Polska

      Instrukcja montażu International 2025-08-07

      PDF
      5,35 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-05 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-05

      PDF
      231,24 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-05 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-05

      PDF
      240,27 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-02-25 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-02-25

      PDF
      299,20 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      SPE010R - SPD moduł styku kontrolnego dla SPD 1P SPE T2
      SPE010R
      SPD moduł styku kontrolnego dla SPD 1P SPE T2
      Cena
      115,50  zł
      / szt. *
      115,50  zł
      / szt. *
    • 2
      SPE040R - SPD moduł styku kontrolnego dla SPD 4P SPE T2
      SPE040R
      SPD moduł styku kontrolnego dla SPD 4P SPE T2
      Cena
      262,50  zł
      / szt. *
      262,50  zł
      / szt. *
    • 3
      SPE440S - SPD Ogranicznik przepięć T2 4P 4+0 sieć TN-S In=20kA Imax =40kA Up≤1,35kV
      SPE440S
      SPD Ogranicznik przepięć T2 4P 4+0 sieć TN-S In=20kA Imax =40kA Up≤1, 35kV
      Cena
      840,00  zł
      / szt. *
      840,00  zł
      / szt. *
    • 4
      SPE513 - SPD Ogranicznik przepięć T2 3P 3+0 sieć IT In=20kA Imax=40kA Up≤2,2kV
      SPE513
      SPD Ogranicznik przepięć T2 3P 3+0 sieć IT In=20kA Imax=40kA Up≤2, 2kV
      Cena
      1 208,00  zł
      / szt. *
      1 208,00  zł
      / szt. *
    • 5
      SPA800 - SPD T1+T2 3P sieć TN-C Iimp=75kA Up≤1,5kV styk
      SPA800
      SPD T1+T2 3P sieć TN-C Iimp=75kA Up≤1, 5kV styk
      Cena
      4 609,00  zł
      / szt. *
      4 609,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32