EAN
3250615870292
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
577,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    wtykany
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    6 A
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu
    0.75 mm²
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami wtyko­wymi
Przewód
  • Długość prze­wodu
    ≈ 200 mm
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -40…80 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie