The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Aparatura zabez­pie­czająca i akcesoria
    • Urządzenie prze­ciw­prze­pię­ciowe (SPD)
    • SPE030R
    EAN
    3250610087510
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Urządzenie prze­ciw­prze­pię­ciowe (SPD)

    SPD moduł styku kontrolnego dla SPD 3P SPE T2 SPE030R

    Cena
    241,50  zł
    / szt. *
    241,50  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    SPD moduł styku kontrolnego dla SPD 3P SPE T2

    SPE030R

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      5 - 250 V
    • Znamio­nowe napięcie pracy Un (DC)
      5 - 125 V
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      250 V
    • Znamio­nowe napięcie udarowe
      2500 V
    • Kategoria prze­pię­ciowa
      2
    • Napięcie trwałej pracy Uc
      250 V
    Sprzęt
    • Ze stykiem do zdalnej sygna­lizacji
      Tak
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -40 - 85 °C
    • Maks. wyso­kość
      2000 m
    • Stopień zanie­czysz­czenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -40 - 85 °C
    • Ochrona przed wilgocią
      5 - 95%
    Normy
    • Zabez­pie­czenie prze­ciw­prze­pię­ciowe
      T2
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Wymiary
    • Wyso­kość
      16,9 mm
    • Szero­kość
      53,4 mm
    • Głębo­kość
      34,9 mm
    • Długość odizo­lowania
      8 mm
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      0.25 - 1.5 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      0.25 - 1.5 mm²
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Samo­za­ciski
    • Rodzaj montażu
      Na elemencie bazowym, Stały
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy zwar­ciowy (Isccr)
      100 A
    Instalacja, montaż
    • Nadaje się do użytku w pomiesz­cze­niach
      Tak
    Bezpiecznik
    • Maks. Wyma­gany bezpiecznik zapa­sowy
      1 A (gG)
    Tylko do użytku wewnętrz­nego
    • Norma
      IEC 61643-11:2025, IEC/EN 61643-11/A11:2025, EN 61643-11:2012 + A11:2018, EN 60947-5-1:2025
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20C
    Materiały
    • Materiał
      Poliamid (PA)
    • Kolor
      Jasnoszary
    • Kod RAL
      7035
    Zasto­so­wanie
    • Kategoria użycia
      AC12, DC12
    • Jest dostępny
      Tak

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - SPD 4P TNS 40 kA (English)
    PDF
    468,70 kB
    REACH declaration SPE030R
    PDF
    RoHS report SPE030R
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie SPE030R | Hager Polska

      Zdjęcie produktu SPE030R

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa SPE030R | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa SPE030R

      SPD moduł styku kontrolnego dla SPD 3P SPE T2

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-05 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-05

      PDF
      231,24 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-05 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-05

      PDF
      240,27 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-02-25 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-02-25

      PDF
      299,20 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      SPA800 - SPD T1+T2 3P sieć TN-C Iimp=75kA Up≤1,5kV styk
      SPA800
      SPD T1+T2 3P sieć TN-C Iimp=75kA Up≤1, 5kV styk
      Cena
      4 609,00  zł
      / szt. *
      4 609,00  zł
      / szt. *
    • 2
      SPE440S - SPD Ogranicznik przepięć T2 4P 4+0 sieć TN-S In=20kA Imax =40kA Up≤1,35kV
      SPE440S
      SPD Ogranicznik przepięć T2 4P 4+0 sieć TN-S In=20kA Imax =40kA Up≤1, 35kV
      Cena
      840,00  zł
      / szt. *
      840,00  zł
      / szt. *
    • 3
      SPE010R - SPD moduł styku kontrolnego dla SPD 1P SPE T2
      SPE010R
      SPD moduł styku kontrolnego dla SPD 1P SPE T2
      Cena
      115,50  zł
      / szt. *
      115,50  zł
      / szt. *
    • 4
      SPE040R - SPD moduł styku kontrolnego dla SPD 4P SPE T2
      SPE040R
      SPD moduł styku kontrolnego dla SPD 4P SPE T2
      Cena
      262,50  zł
      / szt. *
      262,50  zł
      / szt. *
    • 5
      SPA930 - SPD Ogr. przepięć T1+T2 MOV 3P sieć TN-C Iimp=37,5kA In=50kA Up≤1,2kV styk
      SPA930
      SPD Ogr. przepięć T1+T2 MOV 3P sieć TN-C Iimp=37, 5kA In=50kA Up≤1, 2kV styk
      Cena
      1 415,00  zł
      / szt. *
      1 415,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32