The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdj?cie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Aparatura zabez­pie­czająca i akcesoria
    • Urządzenie prze­ciw­prze­pię­ciowe (SPD)
    • KBN380
    EAN
    3250613741570
    Liczba w opakowaniu
    50 Sztuki
    Grupa rabatowa
    APA
    • Urządzenie prze­ciw­prze­pię­ciowe (SPD)

    SPD Szyna grzebieniowa pozioma uziemiająca 3P TN-C 3+0 do SPA180 KBN380

    Cena
    172,50  zł
    / Sztuka *
    172,50  zł
    / Sztuka *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    configurator.modal.title

    configurator.modal.description

    Apli­kacja Hager Ready

    configurator.modal.link

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    SPD Szyna grzebieniowa pozioma uziemiająca 3P TN-C 3+0 do SPA180

    KBN380

    • Specyfikacja techniczna
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentacja
    • Wi?cej produktów

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      28,30 mm
    • Szero­kość
      114 mm
    • Głębo­kość
      12 mm
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie na zatrzask
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -40 - 85 °C
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Napięcie
    • Maks. ciągłe napięcie robocze Uc DC PN-EN-61643
      690 V
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP KBN381 Hager HAGE-00664-V01.02-EN
    PDF
    337,97 kB
    REACH declaration KBN380
    PDF
    RoHS report KBN380
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdj?cie KBN380 | Hager Polska

      Zdj?cie produktu KBN380

    • GeneratedProductDatasheet

      Zdj?cie Hager Karta katalogowa KBN380 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa KBN380

      SPD Szyna grzebieniowa pozioma uziemiająca 3P TN-C 3+0 do SPA180

      PDF
    • MarketingServiceBrochure

      Zdj?cie MDS - broszura | Hager Polska

      MDS - broszura

      Broszura pl-PL 2025-04-17

      PDF
      8,08 MB
      Zdj?cie Ochrona przed przepięciami - SPD | Hager Polska

      Ochrona przed przepięciami - SPD

      Broszura pl-PL 2026-03-26

      PDF
      1,84 MB
      Zdj?cie univers N - Kompletny system do 1600 A | Hager Polska

      univers N - Kompletny system do 1600 A

      Broszura pl-PL 2026-02-25

      PDF
      13,77 MB
    • MarketingCatalogue

      Zdj?cie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • MarketingTools

      Zdj?cie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • ProductECDeclaration

      Zdj?cie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15

      PDF
      278,65 kB
      Zdj?cie SPD Ograniczniki przepięć - szyny grzebieniowe poziome uziemiające; KDN38…, KDN48… | Hager Polska

      SPD Ograniczniki przepięć - szyny grzebieniowe poziome uziemiające; KDN38…, KDN48…

      PDF
      182,19 kB
    Wi?cej materia?ów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      SPE440S - SPD Ogranicznik przepięć T2 4P 4+0 sieć TN-S In=20kA Imax =40kA Up≤1,35kV
      SPE440S
      SPD Ogranicznik przepięć T2 4P 4+0 sieć TN-S In=20kA Imax =40kA Up≤1, 35kV
      Cena
      840,00  zł
      / Sztuka *
      840,00  zł
      / Sztuka *
    • 2
      KBN381 - SPD Szyna grzebieniowa pozioma uziemiająca 4P TT 3+1 do SPA180 + SPA180N
      KBN381
      SPD Szyna grzebieniowa pozioma uziemiająca 4P TT 3+1 do SPA180 + SPA180N
      Cena
      314,60  zł
      / Sztuka *
      314,60  zł
      / Sztuka *
    • 3
      SPE040R - SPD moduł styku kontrolnego dla SPD 4P SPE T2
      SPE040R
      SPD moduł styku kontrolnego dla SPD 4P SPE T2
      Cena
      262,50  zł
      / Sztuka *
      262,50  zł
      / Sztuka *
    • 4
      SPA312 - SPD Ogranicznik przepięć T1+T2+T3 kombinowany 3P TN-C Iimp=37,5kA styk
      SPA312
      SPD Ogranicznik przepięć T1+T2+T3 kombinowany 3P TN-C Iimp=37, 5kA styk
      Cena
      3 166,00  zł
      / Sztuka *
      3 166,00  zł
      / Sztuka *
    • 5
      SPA930 - SPD Ogr. przepięć T1+T2 MOV 3P sieć TN-C Iimp=37,5kA In=50kA Up≤1,2kV styk
      SPA930
      SPD Ogr. przepięć T1+T2 MOV 3P sieć TN-C Iimp=37, 5kA In=50kA Up≤1, 2kV styk
      Cena
      1 415,00  zł
      / Sztuka *
      1 415,00  zł
      / Sztuka *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32