VE-EE Pok tubus IP54 20kN Q06 25mm stal • EKSQ060TM25 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
    System QuickConnect
    Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
    Sprawdź!
    • Rozwiązania
    • Dystry­bucja energii
      • Rozdziel­nice do 63A i do 125A
      • System Quick­Con­nect
      • Ogra­nicz­niki prze­pięć
      • Rozdziel­nice główne do 1600 A i do 4000 A
      • unimes H
      • univers N
      • ACB hw+
      • MCCB h3+
      • unibar H
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Zarzą­dzanie energią
      • Stacje łado­wania witty
      • System Flow
      • agardio.manager
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Systemy prowa­dzenia prze­wodów
      • Systemy podło­gowe
      • Systemy ścienne BR
      • Systemy sufi­towe
      • Systemy kanałów grze­bie­nio­wych
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
      • Berker R.3
      • Berker R.8
      • Berker R.classic
      • Berker Serie 1930
      • Berker Serie Glas
      • Berker K.1
      • Berker B.3
      • Berker K.5
      • Berker Q.1
      • Berker Q.3
      • Berker Q.7
      • Berker B.7
      • Berker B.Kwadrat
      • Berker Radio Touch DAB+
      • Berker manu­fak­tura
      • lumina intense
      • lumina passion
      • lumina soul
      • lumina elek­tro­nika
      • Hager gallery 45x45
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Auto­ma­tyka budynku
      • System KNX
      • KNX easy
      • KNX Secure
      • KNX quic­klink
      • Sterownik grzewczy KNX
      • domovea
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Zobacz więcej
  • Wiedza i inspiracja
    Nowość: Centrum pobierania
    Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
    Sprawdź!
    • Wiedza i inspiracja
    • Wiedza i inspi­racja
      Nowość: Centrum pobierania
      Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
      Sprawdź!
    • Filmy instruk­ta­żowe
      Nowość: Centrum pobierania
      Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
      Sprawdź!
    • Newsletter
      Nowość: Centrum pobierania
      Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
      Sprawdź!
    • Zobacz więcej
  • Narzędzia i aplikacje
    Apli­kacja Hager Ready
    Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
    Sprawdź!
    • Narzędzia i aplikacje
    • Aplikacja Hager Ready
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Program Hagercad 6
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Hager Konfigurator
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Biblioteka CADprofi Hager
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Hager Power setup
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Hager Power touch
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Zobacz więcej
  • Szkolenia i wsparcie
    Webinary
    Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
    Zapisz się
    • Szkolenia i wsparcie
    • Obsługa klienta
      Webinary
      Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
      Zapisz się
    • Akademia Hager
      Webinary
      Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
      Zapisz się
    • Modele BIM
      • BIM - osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
      • BIM - rozdziel­nice
      • BIM - systemy prowa­dzenia insta­lacji
      • Zobacz więcej
      Webinary
      Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
      Zapisz się
    • Kata­logi główne i broszury
      Webinary
      Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
      Zapisz się
    • Zobacz więcej
  • O nas
    Hager dla Instalatora
    Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
    Dołącz do grupy
    • O nas
    • Nasi dystrybutorzy
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Napisz do nas
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Social media
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Kariera
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Wirtu­alne zwie­dzanie zakładów Hager
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Zrów­no­wa­żony rozwój
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Zobacz więcej
  • Zobacz wszystkie kategorie
Konto
  • Katalog
  • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
  • tehalit.un­der­floor
  • tehalit.VE-EE - pokrywy uchylne
  • EKSQ060TM25
EKSQ060TM25 - tehalit.VE-EE Pokrywa tubus IP54 20kN EKSQ06 200X200 25mm stal nierdzewna
EKSQ060TM25 - tehalit.VE-EE Pokrywa tubus IP54 20kN EKSQ06 200X200 25mm stal nierdzewna
EKSQ060TM25 - tehalit.VE-EE Pokrywa tubus IP54 20kN EKSQ06 200X200 25mm stal nierdzewna
EKSQ060TM25 - tehalit.VE-EE Pokrywa tubus IP54 20kN EKSQ06 200X200 25mm stal nierdzewna

tehalit.VE-EE Pokrywa tubus IP54 20kN EKSQ06 200X200 25mm stal nierdzewna

EKSQ060TM25

EKSQ060TM25 - tehalit.VE-EE Pokrywa tubus IP54 20kN EKSQ06 200X200 25mm stal nierdzewna
EKSQ060TM25 - tehalit.VE-EE Pokrywa tubus IP54 20kN EKSQ06 200X200 25mm stal nierdzewna
EKSQ060TM25 - tehalit.VE-EE Pokrywa tubus IP54 20kN EKSQ06 200X200 25mm stal nierdzewna
EKSQ060TM25 - tehalit.VE-EE Pokrywa tubus IP54 20kN EKSQ06 200X200 25mm stal nierdzewna
  • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych

tehalit.VE-EE Pokrywa tubus IP54 20kN EKSQ06 200X200 25mm stal nierdzewna EKSQ060TM25

EAN
4012740029285
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UND
Cena
2 295,00 zł
/ szt. *
2295,00  zł
/ szt. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się
  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Niezbędne akcesoria

Previous
Previous
EKSNS065
EKSNS065
tehalit.VE-EE Komplet poziomujący do pokryw 20kN H=65mm
150,00 zł/ Komplet
Dodaj do listy
Dodaj do listy
EKSNS110
EKSNS110
tehalit.VE-EE Komplet poziomujący do pokryw 20kN H=110mm
150,00 zł/ Komplet
Dodaj do listy
Dodaj do listy
UDM3200SLQ06
UDM3200SLQ06
tehalit.UK Pokrywa montażowa stal wzmocniona roz.3 Q06
750,90 zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy

Uzupełnij swój system

Specyfikacja techniczna

Archi­tek­tura
  • Z wgłębie­nie­m/wycię­ciem na wykładzinę podłogową
    Tak
Kształt
  • Kształt
    Kwadratowy
Wymiary
  • Zakres głębo­kości wbudowania
    120 mm
  • Długość wbudowania
    200 mm
  • Szero­kość wbudowania
    200 mm
  • Wyso­kość
    97 mm
  • Zakres możliwej niwe­lacji poziomu
    120 - 216 mm
  • Rozmiar nomi­nalny
    200 mm
  • Grubość wgłębienia dywanu
    25 mm
Konfi­guracja
  • Wiel­kość instalacji (instalacje podpo­dłogowe)
    Q06
Sprzęt
  • Wspornik na uchwycie puszki
    Tak
  • Liczba wbudowanych urządzeń
    6
  • Liczba skrzynek wyjścio­wych
    2
  • Liczba wypro­wadzeń kablo­wych
    1
  • Typ wypro­wadzeń kablo­wych
    Wylot rury
Warunki użyt­ko­wania
  • Obcią­żenie pionowe przy­łożone na dużej powierzchni (duże obcią­żenie)
    20 kN
  • Obcią­żenie pionowe przy­łożone na małej powierzchni
    3 kN
Instalacja, montaż
  • Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej
    Tak
  • Nadaje się do montażu w podnie­sionej podłodze
    Tak
Instrukcje
  • Konser­wacja podłogi
    Mokry
Materiały
  • Kolor wypro­wadzenia kablo­wego
    Srebrny
  • Materiał
    Stal szlachetna
Funkcje
  • Do kanałów podpo­dłogo­wych
    Tak
Bezpie­czeń­stwo
  • Odpor­ność na uderzenie IK
    IK10
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP20
  • Klasa ochrony w stanie nieużywanym
    IP54
  • Bezhalogenowe
    Tak

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Bezhalogenowe Tak

Certyfikaty i dokumenty

PEP - Stainless steel and brass cassettes, floor boxes (unequipped) and accessories (english)
PDF
1,86 MB
REACH declaration EKSQ060TM25 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,36 kB

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie EKSQ060TM25 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu EKSQ060TM25

  • Instrukcja montażu

    Zdjęcie Instrukcja montażu International 2022-08-29 | Hager Polska

    Instrukcja montażu International 2022-08-29

    PDF
    4,17 MB
  • Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)

    Zdjęcie Floor installations systems, Impact noise properties | Hager Polska

    Floor installations systems, Impact noise properties

    Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2024-10-07

    PDF
    578,05 kB
    Zdjęcie Floor installation systems, Information for the floor layer | Hager Polska

    Floor installation systems, Information for the floor layer

    Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2023-06-16

    PDF
    2,59 MB
  • Narzędzie

    Zdjęcie Cable Management Revit Plugin | Hager Polska

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Pliki DXF

    Zdjęcie Pliki DXF International 2025-01-22 | Hager Polska

    Pliki DXF International 2025-01-22

    DXF
    313,07 kB
  • Pliki STEP

    Zdjęcie Pliki STEP International 2025-01-22 | Hager Polska

    Pliki STEP International 2025-01-22

    STP
    421,05 kB
  • Rysunek techniczny produktu

    Zdjęcie Product drawing | Hager Polska

    Product drawing

    Rysunek techniczny produktu International 2022-12-09

    PDF
    108,89 kB
  • Podręcznik techniczny

    Zdjęcie BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN_HANDBOOK | Hager Polska

    BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN_HANDBOOK

    BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK

    PDF
    99,70 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    tehalit.VE-EE Pokrywy pełne i uchylne, stal nierdzewna; EKN…, EKQ…, EKR…, EKS…, MKQ… , MKR..., SEV…, UDB…, UDK…, UDQ…

    PDF
    320,43 kB
Więcej materiałów

Część zamienna

Zobacz więcej

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    BDE04057011 - tehalit.VE-EE Pokrywa pełna płytki montaż E04 147X247 5mm PA stalowy
    BDE04057011
    tehalit.VE-EE Pokrywa pełna płytki montaż E04 147X247 5mm PA stalowy
    Cena
    133,90 zł
    / szt. *
    133,90 zł
    / szt. *
  • 2
    BDE04059005 - tehalit.VE-EE Pokrywa pełna płytki montaż E04 147X247 5mm czarny PA
    BDE04059005
    tehalit.VE-EE Pokrywa pełna płytki montaż E04 147X247 5mm czarny PA
    Cena
    133,90 zł
    / szt. *
    133,90 zł
    / szt. *
  • 3
    BDE04087011 - tehalit.VE-EE Pokrywa pełna płytki montaż E04 147X247 8mm PA stalowy
    BDE04087011
    tehalit.VE-EE Pokrywa pełna płytki montaż E04 147X247 8mm PA stalowy
    Cena
    133,90 zł
    / szt. *
    133,90 zł
    / szt. *
  • 4
    BDE04089005 - tehalit.VE-EE Pokrywa pełna płytki montaż E04 147X247 8mm czarny PA
    BDE04089005
    tehalit.VE-EE Pokrywa pełna płytki montaż E04 147X247 8mm czarny PA
    Cena
    133,90 zł
    / szt. *
    133,90 zł
    / szt. *
  • 5
    BDQ08057011 - tehalit.VE-EE Pokrywa pełna płytki montaż Q08 294X294 5mm PA stalowy
    BDQ08057011
    tehalit.VE-EE Pokrywa pełna płytki montaż Q08 294X294 5mm PA stalowy
    Cena
    263,30 zł
    / szt. *
    263,30 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polo Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32