VE-EE Pok pełna IP54 20kN Q06 25mm stal • EKSQ060BL25 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Katalog produktów
    0
    Zobacz wszystkie

    Brak wyników ""

      Kategorie produktów
      0

      Brak wyników ""

        Propozycje

        Brak wyników ""

          Zobacz także
          0
          Zobacz wszystkie

          Brak wyników ""

            Dokumenty do pobrania
            0
            Zobacz wszystkie

            Brak wyników dla zapytania ""

            Menu
            • Katalog produktów
            • Rozwiązania
              System QuickConnect
              Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
              Sprawdź!
              • Rozwiązania
              • Dystry­bucja energii
                • Rozdziel­nice do 63A i do 125A
                • System Quick­Con­nect
                • Ogra­nicz­niki prze­pięć
                • Rozdziel­nice główne do 1600 A i do 4000 A
                • unimes H
                • univers N
                • ACB hw+
                • MCCB h3+
                • unibar H
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Zarzą­dzanie energią
                • Stacje łado­wania witty
                • System Flow
                • agardio.manager
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Systemy prowa­dzenia prze­wodów
                • Systemy podło­gowe
                • Systemy ścienne BR
                • Systemy sufi­towe
                • Systemy kanałów grze­bie­nio­wych
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
                • Berker R.3
                • Berker R.8
                • Berker R.classic
                • Berker Serie 1930
                • Berker Serie Glas
                • Berker K.1
                • Berker B.3
                • Berker K.5
                • Berker Q.1
                • Berker Q.3
                • Berker Q.7
                • Berker B.7
                • Berker B.Kwadrat
                • Berker Radio Touch DAB+
                • Berker manu­fak­tura
                • lumina intense
                • lumina passion
                • lumina soul
                • lumina elek­tro­nika
                • Hager gallery 45x45
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Auto­ma­tyka budynku
                • System KNX
                • KNX easy
                • KNX Secure
                • KNX quic­klink
                • Sterownik grzewczy KNX
                • domovea
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Wiedza i inspiracja
              Nowość: Centrum pobierania
              Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
              Sprawdź!
              • Wiedza i inspiracja
              • Wiedza i inspi­racja
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Filmy instruk­ta­żowe
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Newsletter
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Narzędzia i aplikacje
              Apli­kacja Hager Ready
              Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
              Sprawdź!
              • Narzędzia i aplikacje
              • Aplikacja Hager Ready
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Program Hagercad 6
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Konfigurator
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Biblioteka CADprofi Hager
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Power setup
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Power touch
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Szkolenia i wsparcie
              Webinary
              Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
              Zapisz się
              • Szkolenia i wsparcie
              • Obsługa klienta
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Akademia Hager
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Modele BIM
                • BIM - osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
                • BIM - rozdziel­nice
                • BIM - systemy prowa­dzenia insta­lacji
                • Zobacz więcej
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Kata­logi główne i broszury
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Zobacz więcej
            • O nas
              Hager dla Instalatora
              Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
              Dołącz do grupy
              • O nas
              • Nasi dystrybutorzy
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Napisz do nas
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Social media
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Kariera
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Wirtu­alne zwie­dzanie zakładów Hager
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Zrów­no­wa­żony rozwój
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Zobacz więcej
            • Zobacz wszystkie kategorie
            Konto
            • Katalog
            • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
            • tehalit.un­der­floor
            • tehalit.VE-EE - pokrywy uchylne
            • EKSQ060BL25
            EKSQ060BL25 - tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 20kN EKSQ06 200X200 25mm stal nierdzewna
            EKSQ060BL25 - tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 20kN EKSQ06 200X200 25mm stal nierdzewna
            EKSQ060BL25 - tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 20kN EKSQ06 200X200 25mm stal nierdzewna
            EKSQ060BL25 - tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 20kN EKSQ06 200X200 25mm stal nierdzewna

            tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 20kN EKSQ06 200X200 25mm stal nierdzewna

            EKSQ060BL25

            EKSQ060BL25 - tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 20kN EKSQ06 200X200 25mm stal nierdzewna
            EKSQ060BL25 - tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 20kN EKSQ06 200X200 25mm stal nierdzewna
            EKSQ060BL25 - tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 20kN EKSQ06 200X200 25mm stal nierdzewna
            EKSQ060BL25 - tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 20kN EKSQ06 200X200 25mm stal nierdzewna
            • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych

            tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 20kN EKSQ06 200X200 25mm stal nierdzewna EKSQ060BL25

            EAN
            4012740029261
            Liczba w opakowaniu
            1 szt.
            Grupa rabatowa
            UND
            Cena
            2 250,00 zł
            / szt. *
            2250,00  zł
            / szt. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodaj do listy
            Dodaj do listy

            Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

            Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

            Utwórz konto Zaloguj się
            • Akcesoria
            • Specyfikacja techniczna
            • Wartość dla środowiska
            • Dokumentacja
            • Więcej produktów
            Pobierz kartę produktu

            Uzupełnij swój system

            Niezbędne akcesoria

            Previous
            Previous
            EKSNS065
            EKSNS065
            tehalit.VE-EE Komplet poziomujący do pokryw 20kN H=65mm
            150,00 zł/ Komplet
            Dodaj do listy
            Dodaj do listy
            EKSNS110
            EKSNS110
            tehalit.VE-EE Komplet poziomujący do pokryw 20kN H=110mm
            150,00 zł/ Komplet
            Dodaj do listy
            Dodaj do listy
            UDM3200SLQ06
            UDM3200SLQ06
            tehalit.UK Pokrywa montażowa stal wzmocniona roz.3 Q06
            750,90 zł/ szt.
            Dodaj do listy
            Dodaj do listy

            Uzupełnij swój system

            Specyfikacja techniczna

            Archi­tek­tura
            • Z wgłębie­nie­m/wycię­ciem na wykładzinę podłogową
              Tak
            Kształt
            • Kształt
              Kwadratowy
            Wymiary
            • Zakres głębo­kości wbudowania
              120 mm
            • Długość wbudowania
              200 mm
            • Szero­kość wbudowania
              200 mm
            • Wyso­kość
              97 mm
            • Zakres możliwej niwe­lacji poziomu
              120 - 216 mm
            • Rozmiar nomi­nalny
              200 mm
            • Grubość wgłębienia dywanu
              25 mm
            Konfi­guracja
            • Wiel­kość instalacji (instalacje podpo­dłogowe)
              Q06
            Sprzęt
            • Wspornik na uchwycie puszki
              Tak
            • Liczba wbudowanych urządzeń
              6
            • Liczba skrzynek wyjścio­wych
              2
            • Liczba wypro­wadzeń kablo­wych
              0
            Warunki użyt­ko­wania
            • Obcią­żenie pionowe przy­łożone na dużej powierzchni (duże obcią­żenie)
              20 kN
            • Obcią­żenie pionowe przy­łożone na małej powierzchni
              3 kN
            Instalacja, montaż
            • Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej
              Tak
            • Nadaje się do montażu w podnie­sionej podłodze
              Tak
            Instrukcje
            • Konser­wacja podłogi
              Mokry
            Materiały
            • Materiał
              Stal szlachetna
            Funkcje
            • Do kanałów podpo­dłogo­wych
              Tak
            Bezpie­czeń­stwo
            • Odpor­ność na uderzenie IK
              IK10
            • Klasa ochrony w stanie nieużywanym
              IP54
            • Bezhalogenowe
              Tak

            Wartość dla środowiska

            Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

            Zgodność z RoHS Tak
            Bezhalogenowe Tak

            Certyfikaty i dokumenty

            PEP - Stainless steel and brass cassettes, floor boxes (unequipped) and accessories (english)
            PDF
            1,86 MB
            REACH declaration EKSQ060BL25 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,36 kB

            Pobierz

            • Obraz produktu

              Zdjęcie EKSQ060BL25 | Hager Polska

              Zdjęcie produktu EKSQ060BL25

            • Instrukcja montażu

              Zdjęcie Instrukcja montażu International 2022-08-29 | Hager Polska

              Instrukcja montażu International 2022-08-29

              PDF
              4,17 MB
            • Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)

              Zdjęcie Floor installations systems, Impact noise properties | Hager Polska

              Floor installations systems, Impact noise properties

              Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2024-10-07

              PDF
              578,05 kB
              Zdjęcie Floor installation systems, Information for the floor layer | Hager Polska

              Floor installation systems, Information for the floor layer

              Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2023-06-16

              PDF
              2,59 MB
            • Narzędzie

              Zdjęcie Cable Management Revit Plugin | Hager Polska

              Cable Management Revit Plugin

              MSI
              50,17 MB
            • Pliki DXF

              Zdjęcie Pliki DXF International 2025-01-22 | Hager Polska

              Pliki DXF International 2025-01-22

              DXF
              274,27 kB
            • Pliki STEP

              Zdjęcie Pliki STEP International 2025-01-22 | Hager Polska

              Pliki STEP International 2025-01-22

              STP
              263,06 kB
            • Rysunek techniczny produktu

              Zdjęcie Product drawing | Hager Polska

              Product drawing

              Rysunek techniczny produktu International 2022-12-09

              PDF
              81,14 kB
            • Podręcznik techniczny

              Zdjęcie BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN_HANDBOOK | Hager Polska

              BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN_HANDBOOK

              BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK

              PDF
              99,70 MB
            • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

              Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

              Deklaracja zgodności UE

              tehalit.VE-EE Pokrywy pełne i uchylne, stal nierdzewna; EKN…, EKQ…, EKR…, EKS…, MKQ… , MKR..., SEV…, UDB…, UDK…, UDQ…

              PDF
              320,43 kB
            Więcej materiałów

            Część zamienna

            Zobacz więcej

            Zobacz inne produkty z tej serii

              5
            • 1
              BDE04057011 - tehalit.VE-EE Pokrywa pełna płytki montaż E04 147X247 5mm PA stalowy
              BDE04057011
              tehalit.VE-EE Pokrywa pełna płytki montaż E04 147X247 5mm PA stalowy
              Cena
              133,90 zł
              / szt. *
              133,90 zł
              / szt. *
            • 2
              BDE04059005 - tehalit.VE-EE Pokrywa pełna płytki montaż E04 147X247 5mm czarny PA
              BDE04059005
              tehalit.VE-EE Pokrywa pełna płytki montaż E04 147X247 5mm czarny PA
              Cena
              133,90 zł
              / szt. *
              133,90 zł
              / szt. *
            • 3
              BDE04087011 - tehalit.VE-EE Pokrywa pełna płytki montaż E04 147X247 8mm PA stalowy
              BDE04087011
              tehalit.VE-EE Pokrywa pełna płytki montaż E04 147X247 8mm PA stalowy
              Cena
              133,90 zł
              / szt. *
              133,90 zł
              / szt. *
            • 4
              BDE04089005 - tehalit.VE-EE Pokrywa pełna płytki montaż E04 147X247 8mm czarny PA
              BDE04089005
              tehalit.VE-EE Pokrywa pełna płytki montaż E04 147X247 8mm czarny PA
              Cena
              133,90 zł
              / szt. *
              133,90 zł
              / szt. *
            • 5
              BDQ08057011 - tehalit.VE-EE Pokrywa pełna płytki montaż Q08 294X294 5mm PA stalowy
              BDQ08057011
              tehalit.VE-EE Pokrywa pełna płytki montaż Q08 294X294 5mm PA stalowy
              Cena
              263,30 zł
              / szt. *
              263,30 zł
              / szt. *
            *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

            Produkty i rozwiązania

            • Rozdział energii
            • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
            • Systemy prowadzenia przewodów
            • Nasze rozwiązania

            Pomoc i wsparcie

            • Kontakt
            • Pomocne narzędzia
            • Dokumenty do pobrania
            • Akademia Hager
            • Centra biurowo-szkoleniowe
            • Kariera

            Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

            • Newsletter

            Zaob­serwuj nas


            • O nas
            • Polityka prywatności
            • Cookies
            • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
            • Ochrona praw autorskich
            • Strategia podatkowa
            • Zgłoś lukę

            Hager Polo Sp. z o.o.
            PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
            NIP: 646-001-55-32