Rozdzielacz sygnału TV/SAT 2-krotny TN202S

EAN
3250615949967
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
165,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wymiary (długość x szero­kość x wyso­kość)
    60 x 50 x 27 mm
Często­tliwość
  • Pasmo często­tliwości
    5 / 2400 MHz
Wypo­sażenie
  • Liczba wyjść
    2
  • Liczba odga­łęzień
    2
Zasto­so­wanie
  • Tłumienie
    3.7 / 7 dB

Pobierz

Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie