FWU Patch-Panel 18M Lexcom + światłowód UM00K6
EAN
3250610660751
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
173,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość40 mm
-
Szerokość250 mm
-
Głębokość53 mm
-
Liczba jednostek w pionie1
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2020-01-01
PDF4,82 MB -
Podręcznik techniczny
Podręcznik techniczny en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MBPodręcznik techniczny en-GB 2023-04-11
PDF5,83 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Więcej materiałów