TN002S Hager to ekranowany Patch moduł kat. 6 STP 1xRJ45 dedykowany do montażu na szynie TS35. Jest to kluczowe akcesorium dla rozdzielnic teletechnicznych, zapewniające stabilną i ekranowaną transmisję danych. Moduł obsługuje okrągłe kable w zakresie AWG 26-22. Połączenie następuje poprzez zacisk tnący. Wymiary: 90x17,5x62 mm. Produkt jest bezhalogenowy oraz zgodny z RoHS i REACh. Kolor: jasnoszary.
EAN
3250615949974
Liczba w opakowaniu
1 Sztuka
Grupa rabatowa
APA
Patch moduł kat.6 STP 1xRJ45 do TS35 TN002S
Cena
241,00 zł
/ Sztuka
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Specyfikacja techniczna
Identyfikacja
-
KategoriaCat6
Kabel
-
Zakres AWGAWG 26-22
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuZacisk tnący, RJ45
Wymiary
-
Wysokość90 mm
-
Szerokość17,50 mm
-
Głębokość62 mm
Sprzęt
-
EkranowanyTak
-
Nadaje się do kabla okrągłegoTak
Funkcje
-
Do przewodów wielożyłowychNie
-
Do przewodów sztywnych (drut)Nie
Kompatybilność
-
Do płaskich kabliNie
Materiały
-
KolorJasnoszary
Warunki użytkowania
-
Podłączenie bez użycia narzędziNie
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa TN002S
Patch moduł kat.6 STP 1xRJ45 do TS35
PDF -
ProductECDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-10-17
PDF171,64 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-18
PDF185,20 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-01-28
PDF122,04 kB
Wi?cej materia?ów