FW Media Rozdzielnica podtynkowa 60 modułów z polem teletechnicznym FWU52K2
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Maskownice 2 dostępne produkty -
Patch-Panel 7 dostępne produkty -
Gniazda 3 dostępne produkty -
Szyna DIN 3 dostępne produkty -
Płyta montażowa 4 dostępne produkty -
Zawias do systemów rozdzielczych 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Liczba wejść kablowych4
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy, Do ścian pustych
-
Prąd znamionowy In125 A
-
Liczba szyn10
-
Liczba rzędów5
-
Liczba sekcji w poziomie2
-
Z zamkiemNie
-
Posiada blok zacisków neutralnychTak
-
Posiada blok zacisków uziemiającychNie
-
Posiada płytę montażowąTak
-
Liczba modułów60
-
Posiada wyłącznik główny zabezpieczającyNie
-
Wysokość853 mm
-
Szerokość603 mm
-
Głębokość125 mm
-
Wysokość wbudowania802 mm
-
Szerokość wbudowania560 mm
-
Głębokość zabudowy112 mm
-
Liczba jednostek szerokości24
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Typ uchwytuZatrzask
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
Typ drzwiPojedyncze drzwi
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
-
MateriałStal
-
Kod RAL9010
-
KolorCzysta biel
-
Materiał płyty montażowejTworzywo sztuczne
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji II
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
-
Typ blokowaniaBez zamka
-
Badanie rozżarzonym drutem850 °C
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa FWU52K2
FW Media Rozdzielnica 60M z polem teletech. p/t
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2015-05-08
PDF673,51 kB -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2021-12-08
PDF11,44 MB -
Obiekty BIM Revit
HAGER-FW-IP30-WITH_DOOR-WITH_NOTCH-SYST-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-04
RFA1,42 MBHAGER-FW-IP30-WITH_DOOR-WITH_NOTCH-SYST-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-04
RFA1,44 MBHAGER-FW-IP30-Z_DRZWIAMI-SYST-NOHOSTED-PL-PL-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,45 MBHAGER-FW-IP30-Z_DRZWIAMI-SYST-PL-PL-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,47 MBObiekty BIM Revit en-GB 2026-02-12
RFA1,26 MBObiekty BIM Revit en-GB 2026-02-12
RFA1,25 MBObiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-12
RFA1,27 MBObiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-12
RFA1,26 MB -
Podręcznik techniczny
Handbook en-GB 2023-04-11
Podręcznik techniczny en-GB 2023-04-11
PDF5,83 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22
PDF532,42 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-03-09
PDF1,44 MB