Nośnik samozacisków do rozdzielnic ZP/FW/FW Media UZ00K1
EAN
3250616366541
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
84,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Zacisk wciskowy 18 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Szerokość195 mm
Materiały
-
KolorCzarny
-
Kod RAL9005
-
MateriałPoliwęglan (PC)
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2020-01-01
PDF195,58 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-04-26
PDF100,30 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-16
PDF200,90 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Więcej materiałów