![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
FW Media Rozdzielnica 36M z polem teletech. p/t FWU32K2
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Pokrywa do kanałów instalacyjnych 3 dostępne produkty
-
Płyta pod dławiki 1 dostępne produkty
-
Maskownice 15 dostępne produkty
-
Drzwi 8 dostępne produkty
-
Wentylator do obudowy 1 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 59 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Liczba wejść kablowych4
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
-
Montaż naMontaż podtynkowy, Do ścian pustych
-
Prąd znamionowy125 A
-
Liczba szyn6
-
Liczba rzędów3
-
Liczba sekcji w poziomie2
-
Z zamkiemNie
-
Posiada blok zacisków neutralnychTak
-
Posiada blok zacisków uziemiającychNie
-
Posiada płytę montażowąTak
-
Liczba modułów72
-
Posiada wyłącznik główny zabezpieczającyNie
-
Wysokość553 mm
-
Szerokość603 mm
-
Głębokość125 mm
-
Wysokość wbudowania502 mm
-
Szerokość wbudowania560 mm
-
Zakres głębokości wbudowania112 mm
-
Liczba jednostek szerokości24
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Typ uchwytuZatrzask
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
MateriałStal
-
Kod RAL9010
-
KolorCzysta biel
-
Materiał płyty montażowejTworzywo sztuczne
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji II
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Klasa ochronności IPIP30
-
Typ blokowaniaBez zamka
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2015-05-08
PDF673,51 kB -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2021-12-08
PDF11,44 MB -
Obiekty BIM Revit
HAGER-FW-IP30-WITH_DOOR-WITH_NOTCH-SYST-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-04
RFA1,42 MBHAGER-FW-IP30-WITH_DOOR-WITH_NOTCH-SYST-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-04
RFA1,44 MBObiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,45 MBObiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,47 MB -
Podręcznik techniczny
Podręcznik techniczny en-GB 2023-04-11
PDF5,83 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
FWU32K2 Deklaracja zgodności WE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-10-28
PDF199,28 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-12
PDF332,34 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-08-29
PDF143,25 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-03-09
PDF1,44 MB