tehalit.WA Płytka centralna Typ10 Keystone 1-krotna ABS bezhalogenowy czarny GSETMM1019011

EAN
4012740986946
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
85,50zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Obróbka anty­bak­teryjna
    Nie
Kompa­ty­bil­ność
  • Zgod­ność produktu
    Keystone / Large Keystone / AMP
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Sygna­lizator optyczny
    nie
Wymiary
  • Głębo­kość zabu­dowy puszek podtyn­ko­wych
    40 mm
  • Głębo­kość produktu
    20 mm
  • Wyso­kość produktu
    71 mm
  • Szero­kość produktu
    71 mm
Pojem­ność
  • Liczba loka­lizacji modułu
    1
Materiał
  • Kolor
    czarny
  • Kolor RAL
    RAL 9011
  • Materiał
    materiały różne
  • Powierzchnia
    mat
  • Powierzchnia
    natu­ralne
  • prze­zro­czysty
    Nie
Instalacja / Montaż
  • Sposób montażu
    Ze śrubami
Akcesoria
  • Z tule­ja­mi­/sprzęgłami
    Nie
Wypo­sażenie
  • Liczba wyjść
    1
  • Płytka nośna / pier­ścień nośny
    z pier­ście­niem nośnym
  • Ekranowany
    Nie
  • Z ochroną przed kurzem
    Nie
  • Z oświe­tle­niem
    Nie
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP00
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Odpor­ność na porażenia
    IK07
Ozna­czenie
  • Montaż
    element podstawowy z płytką centralną
  • withim­print
    Nie
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie