EAN
4011334415923
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
1259,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    Montaż podtyn­kowy
Funkcje
  • Funkcja
    z blokadą przy­cisków ; z trybem załączania na czas urlopu ; z funkcją ochrony przed zama­rzaniem
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Obsługa
    obsługa poprzez lekkie doty­kanie powierzchni sensora (Touch control)
  • Wska­zanie / Wyświe­tlacz
    wska­zanie temperatury zadanej i aktu­alnej ; wyga­szacz ekranu ; wyświe­tlacz LCD z wyświe­tlaniem symboli ; wska­zywanie godziny i daty ; do sygna­lizacji stanu i wywoływania poleceń
Napięcie
  • Napięcie pomoc­nicze
    24 V DC
  • Napięcie robocze przez magistralę
    21…32 V DC
Prąd
  • Pobór prądu (stan pracy)
    25 mA
  • Pobór prądu przez magistralę (tran­smisja danych)
    max. 10 mA
Wymiary
  • Głębo­kość montażu
    32 mm
  • Wymiary wyświe­tlacza (szer. x wys.)
    38.28 x 30.26 mm
  • szero­kość urządzenia do montażu na szynie (DMS)
    0 modules
  • Szero­kość
    71 mm
Ekran
  • rozmiar ekranu TFT
    1.93 ″
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    z łapkami rozpo­ro­wymi ; do montażu podtyn­ko­wego i w ścia­nach karto­nowo-gip­so­wych ; do montażu pojedyn­czego ; do montażu piono­wego
Podłączenie
  • Porty magistralne
    z wbudowanym portem magistralnym
  • Rodzaj przy­łącza magistrali
    podłączenie magistrali poprzez zaciski przy­łącze­niowe
  • Połączenie
    z dodat­kowym przy­łączem zewnętrz­nego czuj­nika temperatury podłogi / czuj­nika zdal­nego
Ustawienia
  • Obsługiwane tryby konfi­guracji
    system, easy
  • Czas
    z auto­ma­tycznym prze­łączaniem czas letni/zimowy
Wypo­sażenie
  • Ogrze­wanie
    do ogrze­wania i/lub klima­ty­zacji ; grzanie lub chłodzenie jest możliwe w 2 trybach
  • Regulacja
    do indywidu­alnej regulacji temperatury w pojedyn­czym pomiesz­czeniu ; z wstępnie ustawio­nymi parametrami dla ogrze­wania / chłodzenia
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 3 - dystrybucja
    zintegro­wanym portem magistralnym
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…45 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -20…70 °C (prze­chowywanie w temp. > 45°C skraca żywot­ność)
  • Temperatura
    temperatura komfor­towa, stan­dar­dowa i nocna ; pomiar temperatury przez czujnik wewnętrzny i/lub podłączany czujnik temperatury z tworze­niem wartości śred­niej ; dodat­kowe przy­łącze dla zewnętrz­nego czuj­nika temperatury
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    KNX – systemy obsługi
  • Rodzina produk­tów:
    rodzina produk­tów: ogrze­wanie, wenty­lacja, klima­ty­zacja
  • Montaż
    element bazowy
  • Główna linia projek­towa
    KNX
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie