KNX e/s Zasilacz 24V DC, 1A, DMS 4 mod TGA200
EAN
3250615979964
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
951,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd wyjściowy1000 mA
Napięcie
-
Napięcie wyjściowe24 - 24 V
Funkcje
-
Napięcie wyjściowe dostosowaneTak
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Moc
-
Zużycie energii w trybie oczekiwania0,20 W
Pojemność
-
Liczba modułów4
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy0 - 45 °C
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-12-14
PDF1,68 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EU Declartion of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, fr-FR 2023-10-26
PDF314,94 kB
Więcej materiałów