R.3 Sensor dotykowy 2-krotny z reg. temp., szkło, czarny 75642055
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
product.page.accessories.associated-products
-
Czujnik temperatury 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Specyfikacja techniczna
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
-
Z termostatem pokojowymTak
-
Pobór prądu23 mA
-
Głębokość zabudowy12,90 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe16 mm
-
Wysokość152 mm
-
Szerokość81 mm
-
Głębokość23 mm
-
Liczba punktów sterowania6
-
Ze wskaźnikiem LEDTak
-
KolorCzarny
-
Kod RAL9005
-
MateriałSzkło
-
PowierzchniaPołysk
-
Pole opisoweNie
-
Z wyświetlaczemTak
-
FunkcjaDo funkcji załączania, załaczania chwilowego, ściemniania, rolet oraz regulacji temperatury, Z funkcją ochrony zaworów
-
MontażDo montażu pionowego
-
Rodzaj pracyTryby pracy regulatora: komfort, standby, noc oraz zabezpieczenie przed zamarznięciem/przegrzaniem
-
TemperaturaDodatkowe przyłącze dla zewnętrznego czujnika temperatury, Pomiar temperatury przez wewnętrzny czujnik temperatury lub zewnętrzny obiekt komunikacyjny
-
NapięcieMożliwość zasilania z wyjścia zasilacza KNX bez dławika (zwrócić uwagę na pobór prądu), Potrzebny dodatkowy zewnętrzny zasilacz
-
Z połączeniem magistraliTak
-
Wytwarza daneTak
-
Typy danychOgólny telegram KNX, Pomiar temperatury, Termostat
-
Formaty danychKNX (TP)
-
Szacowany dzienny wolumen danych10 KB - 100 KB
-
Generowanie danych w czasie rzeczywistymTak
-
Dane zapisane na urządzeniuNie
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa 75642055
R.3 Sensor dotykowy 2-krotny z reg. temp., szkło, czarny
PDF -
ProductInstallationManual
Manual for 75642xx-75643xx - Touch-/glass sensor 2gang, 3gang with room thermostat (EN, 2013-09)
Instrukcja montażu en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF522,16 kB -
ProductETSBase
KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12)
Baza danych produktów KNX International 2023-08-25
VD47,41 MBKNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12)
Baza danych produktów KNX International 2023-08-25
VD47,57 MBKNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01)
Baza danych produktów KNX International 2023-08-25
VD46,34 MBKNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01)
Baza danych produktów KNX International 2023-08-25
VD46,16 MB -
ProductApplicationDescription
Application description ETS for 75642xxx-75643xxx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (EN, 2014-01)
Przewodnik en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF5,19 MB
Application description ETS for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (EN, 2009-01)
Przewodnik en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF1,64 MB -
SupportDataActNotice
Data act notice en-GB 2026-09-04
URL -
ProductECDeclaration
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-08-24
PDF278,28 kB
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-08-24
PDF281,74 kB