The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • System auto­ma­tyki budyn­kowej KNX
    • Urządzenia syste­mowe
    • Zasilacze
    • TYFS110
    EAN
    3250610050156
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    KNX
    • Zasilacze

    KNX e/s Zasilacz KNX 1 x 30V KNX DC 1 x 30V DC, 1280 mA TYFS110

    Cena
    1 625,00  zł
    / szt. *
    1 625,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    KNX e/s Zasilacz KNX 1 x 30V KNX DC 1 x 30V DC, 1280 mA

    TYFS110

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      6
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd wyjściowy
      1280 mA
    Łącz­ność
    • Z systemem magistrali KNX radio
      Nie
    • Typ połączenia
      Zaciski śrubowe
    Napięcie
    • Zakres napięcia pracy
      220 - 240 V
    • Napięcie wyjściowe
      28 - 32 V
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      0.5 - 4 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      0.5 - 4 mm²
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -5 - 45 °C
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Dodat­kowe infor­macje
    • Bezpiecznik
      Zabez­pie­czenie przed zwar­ciem i prze­cią­żeniem (sygna­lizacja za pomocą diody LED)
    • Rozga­łęzienie
      1x styk załączający, bezpo­ten­cja­łowy
    • Typ połączenia
      Z zaciskami śrubo­wymi
    Zasilanie
    • Napięcie zasilania
      230 V AC
    Wymiary
    • Liczba jednostek szero­kości
      6

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration TYFS110
    PDF
    RoHS report TYFS110
    PDF
    PEP en-GB 2022-11-14
    PDF
    346,53 kB

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie TYFS110 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu TYFS110

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa TYFS110 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa TYFS110

      KNX e/s Zasilacz KNX 1 x 30V KNX DC 1 x 30V DC, 1280 mA

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu International 2022-05-05 | Hager Polska

      Instrukcja montażu International 2022-05-05

      PDF
      2,14 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-04 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-04

      PDF
      204,42 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-04 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-04

      PDF
      214,56 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      TXA111 - KNX e/s Zasilacz KNX 1 x 30V DC, 320mA
      TXA111
      KNX e/s Zasilacz KNX 1 x 30V DC, 320mA
      Cena
      1 805,00  zł
      / szt. *
      1 805,00  zł
      / szt. *
    • 2
      TGA200 - KNX e/s Zasilacz 24V DC, 1A, DMS 4 mod
      TGA200
      KNX e/s Zasilacz 24V DC, 1A, DMS 4 mod
      Cena
      1 029,00  zł
      / szt. *
      1 029,00  zł
      / szt. *
    • 3
      HTG911H - agardio.manager Zasilacz 24 V DC, 2,5 A przy t = 70 C
      HTG911H
      agardio.manager Zasilacz 24 V DC, 2, 5 A przy t = 70 C
      Cena
      712,00  zł
      / szt. *
      712,00  zł
      / szt. *
    • 4
      TXA114 - KNX e/s Zasilacz KNX 1 x 30 V DC, 320 mA + 1 x 24 V DC, 640 mA
      TXA114
      KNX e/s Zasilacz KNX 1 x 30 V DC, 320 mA + 1 x 24 V DC, 640 mA
      Cena
      1 903,00  zł
      / szt. *
      1 903,00  zł
      / szt. *
    • 5
      TXA112 - KNX e/s Zasilacz KNX 1 x 30V DC, 640mA
      TXA112
      KNX e/s Zasilacz KNX 1 x 30V DC, 640mA
      Cena
      1 824,00  zł
      / szt. *
      1 824,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32