The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Pomiar i zarządzanie energią
    • System monito­ro­wania energii
    • Akcesoria systemu monito­ro­wania energii
    • HTG911H
    EAN
    3250613114480
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ENM
    • Zasilacze
    • Akcesoria systemu monito­ro­wania energii
    • Zobacz więcej

    agardio.manager Zasilacz 24 V DC, 2,5 A przy t = 70 C HTG911H

    Cena
    712,00  zł
    / szt. *
    712,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    agardio.manager Zasilacz 24 V DC, 2,5 A przy t = 70 C

    HTG911H

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd wyjściowy
      2500 mA
    • Natężenie wyjścia 1
      2,50 A
    Funkcje
    • Napięcie wyjściowe dosto­so­wane
      Nie
    Moc
    • Zużycie energii w trybie czuwania
      0,3 W
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      47 - 63 Hz
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      4
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -10 - 70 °C
    Napięcie
    • Napięcie wyjściowe
      23,28 - 24,72 V
    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      Zaciski śrubowe
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zaciski śrubowe
    Wymiary
    • Wyso­kość
      93 mm
    • Szero­kość
      71 mm
    • Głębo­kość
      63 mm

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration HTG911H
    PDF
    RoHS report HTG911H
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie HTG911H | Hager Polska

      Zdjęcie produktu HTG911H

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa HTG911H | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa HTG911H

      agardio.manager Zasilacz 24 V DC, 2,5 A przy t = 70 C

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-05-19 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-05-19

      PDF
      844,05 kB
    • Podręcznik techniczny

      Zdjęcie Technical catalogue | Hager Polska

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,21 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      255,23 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      agardio.manager Zasilacz 24 V DC, 2,5 A przy t = 70 C; HTG911H

      PDF
      297,46 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      HTG485H - agardio.manager Przewód magistralny Modbus Li2YCY (TP), dlugość 25 m
      HTG485H
      agardio.manager Przewód magistralny Modbus Li2YCY (TP), dlugość 25 m
      Cena
      421,90  zł
      / szt. *
      421,90  zł
      / szt. *
    • 2
      HTG465H - agardio.manager Przewód magistralny Modbus Li2YCY (TP), wtyk RJ45, długość 3 m
      HTG465H
      agardio.manager Przewód magistralny Modbus Li2YCY (TP), wtyk RJ45, długość 3 m
      Cena
      272,00  zł
      / szt. *
      272,00  zł
      / szt. *
    • 3
      HTG457H - agardio.manager Adapter USB-RJ45 Ethernet
      HTG457H
      agardio.manager Adapter USB-RJ45 Ethernet
      Cena
      211,00  zł
      / szt. *
      211,00  zł
      / szt. *
    • 4
      TG018 - KNX e/s Kabel magistralny KNX-BUS, 100 m
      TG018
      KNX e/s Kabel magistralny KNX-BUS, 100 m
      Cena
      1 042,00  zł
      / szt. *
      1 042,00  zł
      / szt. *
    • 5
      HTG468H - agardio.manager Rozdzielacz RJ45 bez wtyczki
      HTG468H
      agardio.manager Rozdzielacz RJ45 bez wtyczki
      Cena
      106,10  zł
      / szt. *
      106,10  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32