KNX e/s Kabel magistralny KNX-BUS, 500 m TG019
EAN
3250615870193
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
4203,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Kabel
-
Długość kabla500 m
Łączność
-
Z systemem magistrali KNX radioNie
Materiały
-
KolorZielony
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-30 - 70 °C
Rodzaj połączenia
-
Przekrój przewodu0,80 - 0,80 mm²
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-03-21
PDF304,99 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-03-23
PDF110,55 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-02-16
PDF108,95 kB
Więcej materiałów