The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Pomiar i zarządzanie energią
    • System monito­ro­wania energii
    • Akcesoria systemu monito­ro­wania energii
    • HTG468H
    EAN
    3250613138004
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ENM
    • Akcesoria systemu monito­ro­wania energii

    agardio.manager Rozdzielacz RJ45 bez wtyczki HTG468H

    Cena
    106,10  zł
    / szt. *
    106,10  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    agardio.manager Rozdzielacz RJ45 bez wtyczki

    HTG468H

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Akceso­ria­/części do ochrony prze­ciw­prze­pię­ciowej systemów infor­ma­tycz­nych/AKPiA 1 dostępne produkty

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 3 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Akceso­ria­/części do ochrony prze­ciw­prze­pię­ciowej systemów infor­ma­tycz­nych/AKPiA
    • HTG467H

      Rezystor terminujący 120 Ohm RJ45

      80,70  zł  / szt.*

    Przejdź do kategorii

    • HZI825

      Sterownik przełącznika zasilania dla HIB4xxM

      5 628,00  zł  / szt.*
    • ECR140D

      agardio.measure Licznik energii elektrycznej 1-fazowy, 40A 1M, Modbus, MID

      1 143,00  zł  / szt.*
    • HZI855

      Sterownik przełącznika zasilania

      5 864,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Rodzaj połączenia
    • Złącze­/wtyk typu 1
      RJ45
    Sprzęt
    • Ekranowany
      Tak
    Kabel
    • Długość kabla
      0,09 m
    Funkcje
    • Z rezystorem końcowym
      Nie

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration HTG468H
    PDF
    RoHS report HTG468H
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie HTG468H | Hager Polska

      Zdjęcie produktu HTG468H

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa HTG468H | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa HTG468H

      agardio.manager Rozdzielacz RJ45 bez wtyczki

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15

      PDF
      273,05 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-10-24

      PDF
      178,17 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      TG019 - KNX e/s Kabel magistralny KNX-BUS, 500 m
      TG019
      KNX e/s Kabel magistralny KNX-BUS, 500 m
      Cena
      4 546,00  zł
      / szt. *
      4 546,00  zł
      / szt. *
    • 2
      HTC330H - MCCB Adapter CIP do MCCB h3+ długość 0,5 m
      HTC330H
      MCCB Adapter CIP do MCCB h3+ długość 0, 5 m
      Cena
      277,90  zł
      / szt. *
      277,90  zł
      / szt. *
    • 3
      HTG465H - agardio.manager Przewód magistralny Modbus Li2YCY (TP), wtyk RJ45, długość 3 m
      HTG465H
      agardio.manager Przewód magistralny Modbus Li2YCY (TP), wtyk RJ45, długość 3 m
      Cena
      272,00  zł
      / szt. *
      272,00  zł
      / szt. *
    • 4
      TG018 - KNX e/s Kabel magistralny KNX-BUS, 100 m
      TG018
      KNX e/s Kabel magistralny KNX-BUS, 100 m
      Cena
      1 042,00  zł
      / szt. *
      1 042,00  zł
      / szt. *
    • 5
      HTG457H - agardio.manager Adapter USB-RJ45 Ethernet
      HTG457H
      agardio.manager Adapter USB-RJ45 Ethernet
      Cena
      211,00  zł
      / szt. *
      211,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32