Sterownik przełącznika zasilania HZI855
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Automatyczny przełącznik zasilania 13 dostępne produkty
-
Przejściówka komunikacyjna 2 dostępne produkty
-
Napęd silnikowy 14 dostępne produkty
-
Akcesoria/części do ochrony przeciwprzepięciowej systemów informatycznych/AKPiA 1 dostępne produkty
-
Akcesoria/części do systemów magistralnych 1 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 1 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)230 - 415 V
-
System magistralnyMODBUS
-
Przekrój poprzeczny wyjścia ze sztywnym przewodem1,5 - 2,5 mm²
-
Przekrój poprzeczny wyjścia z przewodem elastycznym1,5 - 2,5 mm²
-
Typ złącza/wtyku magistraliRS485
-
Rodzaj przyłącza wejścia magistraliZacisk śrubowy
-
Typ połączenia zasilającegoZacisk śrubowy
-
Typ połączenia wyjściowegoZacisk śrubowy
-
Liczba wyjść6
-
Liczba wejść6
-
Typ wyświetlaczaLCD
-
Zakres temperatur pracy-30 - 70 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu-40 - 70 °C
-
Sposób montażuDrzwi
-
Moc zużyta w W10 W
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP65
-
Nominalny moment dokręcania dla zacisków obwodu sterującego i pomocniczego obwodu styków0,6 - 5 Nm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi International 2020-12-02
PDF7,52 MBInstrukcja obsługi pl-PL 2020-12-01
PDF7,53 MB -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB 2024-04-08
PDF2,34 MB -
Dane techniczne - Załącznik do produktu
Dane techniczne - Załącznik do produktu International 2020-01-01
XLS1009,00 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności 2024-10-21
PDF637,47 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2024-03-21
PDF333,05 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-13
PDF573,94 kBDeklaracja zgodności UE
Rozłączniki obciążenia 125 - 3200 A; HA…, HZ…
PDF367,72 kB