MCCB Napęd silnikowy x250 200-220VAC HXB042H
EAN
3250613346522
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
4197,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Sterownik automatycznego przełącznika między obwodami 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Napięcie sterowania AC230 - 240 V
-
Napięcie sterowania DC0 - 0 V
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Funkcje
-
Z funkcją autoresetuNie
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2014-03-20
PDF2,23 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-09-01
PDF257,84 kBDeklaracja zgodności UE
MCCB Wyłączniki i rozłączniki mocy - Akcesoria; HTC…, HTG…, HXA..., HXB..., HXD..., HXS..., HXT..., HXW..., HYA..., HYB..., HYC..., HYD..., HYS..., HYT..., HYW..., SMC...
PDF253,34 kB
Więcej materiałów