Styki pomocnicze i sygnalizacyjne 2 dostępne produkty -
Wyzwalacz podnapięciowy 8 dostępne produkty -
Przewód blokujący elektrycznej 2 dostępne produkty -
Przyłącza 5 dostępne produkty -
Wyzwalacz wzrostowy 5 dostępne produkty -
Napęd silnikowy 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy In200 A
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-240 kA
-
Prąd znamionowy w temperaturze 0°C zgodnie z normą IEC 60947238,60 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C zgodnie z normą IEC 60947229,80 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C zgodnie z normą IEC 60947225 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 20°C zgodnie z normą IEC 60947220,20 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C zgodnie z normą IEC 60947215,40 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C zgodnie z normą IEC 60947210,40 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C zgodnie z normą IEC 60947205,20 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C zgodnie z normą IEC 60947200 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 45°C zgodnie z normą IEC 60947194,60 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C zgodnie z normą IEC 60947189 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C zgodnie z normą IEC 60947183,40 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 5°C zgodnie z normą IEC 60947234,20 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C zgodnie z normą IEC 60947177,80 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C zgodnie z normą IEC 60947172 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C zgodnie z normą IEC 60947166 A
-
Liczba biegunów3
-
Element sterujący/obsługowyPrzełącznik
-
Typ konstrukcji urządzeniaWbudowany na stałe
-
Pozycja neutralnaBez położenia neutralnego
-
Czas reakcji przy otwarciu10 ms
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp8000 V
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui800 V
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)220 - 415 V
-
Jednostka wyzwalaniaTM A/A
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)24,80 W
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)1000
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)4000
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
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego0 - 0 A
-
Materiał kablaMiedź
-
Pasuje do szyn DINNie
-
Nadaje się do szafy rozdzielczejTak
-
Wysokość165 mm
-
Szerokość105 mm
-
Głębokość98 mm
-
MontażOd frontu
-
Nominalny moment dokręcania12 - 12 Nm
-
Nominalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego12 - 12 Nm
-
Nominalny moment obrotowy górny zacisk12 - 12 Nm
-
Czas wyzwalania wyzwalacza magnetycznego0 - 0 ms
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa HNB200H
MCCB Wyłącznik mocy x250 3P 40kA 200A TM
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2021-06-09
PDF9,54 MB -
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
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-09-19
PDF329,43 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14
PDF277,07 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-08-25
PDF189,71 kB
Deklaracja zgodności UE
MCCB h3 Wyłączniki mocy, wielkość x250, In = 100 - 250 A
PDF189,06 kB