The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Wyłącz­niki i rozłącz­niki mocy
    • Akcesoria do wyłącz­ników i rozłącz­ników mocy
    • HXB068H
    EAN
    3250613111687
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Akcesoria do wyłącz­ników i rozłącz­ników mocy

    MCCB Blokada elektryczna h3 napędów zdalnych typ A HXB068H

    Cena
    300,00 zł
    / szt. *
    300,00 zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    MCCB Blokada elektryczna h3 napędów zdalnych typ A

    HXB068H

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 139 dostępne produkty

    Przejdź do kategorii

    • HNB160H

      MCCB Wyłącznik mocy x250 3P 40kA 160A TM

      3078,00  zł  / szt.*
    • HNT063DR

      MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 63A 40kA TM

      1361,00  zł  / szt.*
    • HNT051DR

      MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 50A 40kA TM

      1719,00  zł  / szt.*
    • HNT050DR

      MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 50A 40kA TM

      1361,00  zł  / szt.*
    • HNT041NR

      MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 40A 40kA Energy

      6474,00  zł  / szt.*
    • HNT041JR

      MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 40A 40kA LSI

      3974,00  zł  / szt.*
    • HNT041GR

      MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 40A 40kA LSnI

      4028,00  zł  / szt.*
    • HNT040NR

      MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 40A 40kA Energy

      6042,00  zł  / szt.*
    • HNT040JR

      MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 40A 40kA LSI

      3209,00  zł  / szt.*
    • HNT040GR

      MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 40A 40kA LSnI

      3165,00  zł  / szt.*
    • HNB102H

      MCCB Wyłącznik mocy x250 4P N50% 40kA 100A TM

      4280,00  zł  / szt.*
    • HNB127H

      MCCB Wyłącznik mocy x250 4P N50% 40kA 125A TM

      4725,00  zł  / szt.*
    • HNB162H

      MCCB Wyłącznik mocy x250 4P N50% 40kA 160A TM

      5328,00  zł  / szt.*
    • HNB202H

      MCCB Wyłącznik mocy x250 4P N50% 40kA 200A TM

      6344,00  zł  / szt.*
    • HNB252H

      MCCB Wyłącznik mocy x250 4P N50% 40kA 250A TM

      6931,00  zł  / szt.*
    • HNB100H

      MCCB Wyłącznik mocy x250 3P 40kA 100A TM

      2505,00  zł  / szt.*
    • HNB101H

      MCCB Wyłącznik mocy x250 4P 40kA 100A TM

      4280,00  zł  / szt.*
    • HNB126H

      MCCB Wyłącznik mocy x250 4P 40kA 125A TM

      5656,00  zł  / szt.*
    • HET040GR

      MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 40A 70kA LSnI

      3308,00  zł  / szt.*
    • HET041GR

      MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 40A 70kA LSnI

      4244,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      0
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP4X
    Kabel
    • Długość kabla
      1,50 m

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie HXB068H | Hager Polska

      Zdjęcie produktu HXB068H

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa HXB068H | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa HXB068H

      MCCB Blokada elektryczna h3 napędów zdalnych typ A

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu International 2024-03-08 | Hager Polska

      Instrukcja montażu International 2024-03-08

      PDF
      8,37 MB
      Zdjęcie User instruction Motor Operator h250 | Hager Polska

      User instruction Motor Operator h250

      Instrukcja montażu International 2014-03-20

      PDF
      1,95 MB
      Zdjęcie User instruction Motor Operator x250 | Hager Polska

      User instruction Motor Operator x250

      Instrukcja montażu International 2014-03-20

      PDF
      2,23 MB
    • Broszura

      Zdjęcie MDS - broszura | Hager Polska

      MDS - broszura

      Broszura pl-PL 2025-04-17

      PDF
      8,08 MB
      Zdjęcie univers N - Kompletny system do 1600 A | Hager Polska

      univers N - Kompletny system do 1600 A

      Broszura pl-PL 2026-02-25

      PDF
      13,77 MB
    • Podręcznik techniczny

      Zdjęcie Technical catalogue | Hager Polska

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,86 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-09-01 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-09-01

      PDF
      257,84 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      MCCB Wyłączniki i rozłączniki mocy - Akcesoria; HTC…, HTG…, HXA..., HXB..., HXD..., HXS..., HXT..., HXW..., HYA..., HYB..., HYC..., HYD..., HYS..., HYT..., HYW..., SMC...

      PDF
      253,34 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      HXC004H - MCCB Wyzwalacz wzrostowy h250-h1600 200-240VAC
      HXC004H
      MCCB Wyzwalacz wzrostowy h250-h1600 200-240VAC
      Cena
      711,00 zł
      / szt. *
      711,00 zł
      / szt. *
    • 2
      HTL010H - MCCB Adapter h3+ MPI USB
      HTL010H
      MCCB Adapter h3+ MPI USB
      Cena
      906,00 zł
      / szt. *
      906,00 zł
      / szt. *
    • 3
      HWY210H - ACB HW1 Adapter dla wyświetlacza drzwiowego HTD210H między wyłącznikiem a wyśw.
      HWY210H
      ACB HW1 Adapter dla wyświetlacza drzwiowego HTD210H między wyłącznikiem a wyśw.
      Cena
      127,50 zł
      / szt. *
      127,50 zł
      / szt. *
    • 4
      HXB065H - MCCB Blokada mechaniczna linkowa x250
      HXB065H
      MCCB Blokada mechaniczna linkowa x250
      Cena
      2330,00  zł
      / szt. *
      2330,00  zł
      / szt. *
    • 5
      HYB011H - MCCB Przedłużenie przyłączy szynowe rozszerzone x/P250 3P
      HYB011H
      MCCB Przedłużenie przyłączy szynowe rozszerzone x/P250 3P
      Cena
      198,00 zł
      / szt. *
      198,00 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32