MCCB Wyłącznik mocy x250 4P N50% 40kA 125A TM HNB127H
EAN
3250613347840
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
4 632,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Blok różnicowoprądowy MCCB typ A-HI 2 dostępne produkty
-
Wyzwalacz wzrostowy 5 dostępne produkty
-
Wyzwalacz podnapięciowy 8 dostępne produkty
-
Styki pomocnicze i sygnalizacyjne 2 dostępne produkty
-
Napędy ręczne bezposrednie 2 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 16 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy125 A
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-240 kA
-
Prąd znamionowy w temperaturze 0°C zgodnie z PN-EN 60947147,70 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C zgodnie z PN-EN 60947142,20 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C zgodnie z PN-EN 60947139,50 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 20°C zgodnie z PN-EN 60947136,70 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C zgodnie z PN-EN 60947133,80 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C zgodnie z PN-EN 60947131 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C zgodnie z normą IEC 60947128 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C zgodnie z normą IEC 60947125 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 45°C zgodnie z PN-EN 60947121,80 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C zgodnie z PN-EN 60947118,70 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C zgodnie z PN-EN 60947115,50 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 5°C zgodnie z PN-EN 60947145 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C zgodnie z normą IEC 60947112,20 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C zgodnie z PN-EN 60947109 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C zgodnie z PN-EN 60947105,60 A
Architektura
-
Liczba biegunów4
-
Element sterujący/obsługowyPrzełącznik
-
Typ konstrukcji urządzeniaStacjonarny
Wyzwalanie
-
Czas reakcji przy otwarciu10 ms
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Napięcie
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp8000 V
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui800 V
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)220 - 415 V
Funkcje
-
Jednostka wyzwalaniaTM A/A
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego27,70 W
Wytrzymałość
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)1000
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)4000
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP4X
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego35 - 150 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego35 - 185 mm²
-
AT_ThermalProtectionKnobSetting0,63, 0,8, 1
Ustawienia
-
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego0 - 0 A
Kompatybilność
-
Pasuje do szyn DINNie
Główne atrybuty elektryczne
-
Czas wyzwalania wyzwalacza magnetycznego0 - 0 ms
Instalacja, montaż
-
Pozycja montażu/połączeniaOd frontu
-
Nominalny moment dokręcania12 - 12 Nm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2021-06-09
PDF9,54 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-09-19
PDF326,09 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-09-19
PDF329,43 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-08-25
PDF189,71 kBDeklaracja zgodności UE
MCCB h3 Wyłączniki mocy, wielkość x250, In = 100 - 250 A
PDF189,06 kB
Więcej materiałów