MCCB Blok różnicowo-prądowy x250 4P 250A, regulowany HBB251H
EAN
3250613121143
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
7530,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Przyłącza 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy250 A
-
Znamionowy prąd różnicowy ldn30 mA, 100 mA, 300 mA, 1000 mA, 3000 mA, 6000 mA
Architektura
-
Liczba biegunów4
Bezpieczeństwo
-
Typ wyłącznika różnicowoprądowegoA HI
Napięcie
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui500 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp6000 V
Rodzaj połączenia
-
Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych35 - 185 mm²
-
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych35 - 150 mm²
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu fr-FR, en-GB, de-DE, it-IT, es-ES, nl-NL, pt-PT, nn-NO, el-GR, pl-PL, ru-RU 2024-01-05
PDF6,00 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-08-08
PDF1,16 MBMCCB h3 Bloki różnicowoprądowe; HBA...H, HBB….H, HBD…H
PDF185,83 kB
Więcej materiałów