MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 Energy 3x630A 50kA HMW630NR
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
Uchwyt z blokadą wyłącznika mocy 1 dostępne produkty -
Przewody pomocnicze 2 dostępne produkty -
Akcesoria elektryczne 1 dostępne produkty -
Przewód blokujący elektrycznej 2 dostępne produkty -
Wyzwalacz podnapięciowy 8 dostępne produkty -
Wyzwalacz wzrostowy 5 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy In630 A
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-250 kA
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 240V AC wg PN-EN 60947-285 kA
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 415V AC wg PN-EN 60947-250 kA
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 690V AC wg PN-EN 60947-212 kA
-
Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 220V AC wg PN-EN 60947-285 kA
-
Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60947-285 kA
-
Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 240V AC wg PN-EN 60947-285 kA
-
Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 380V AC wg PN-EN 60947-250 kA
-
Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 400V AC wg PN-EN 60947-250 kA
-
Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 415V AC wg PN-EN 60947-250 kA
-
Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 690V AC wg PN-EN 60947-212 kA
-
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C zgodnie z normą IEC 60947630 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C zgodnie z normą IEC 60947630 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 20°C zgodnie z normą IEC 60947630 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C zgodnie z normą IEC 60947630 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C zgodnie z normą IEC 60947630 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C zgodnie z normą IEC 60947630 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C zgodnie z normą IEC 60947630 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 45°C zgodnie z normą IEC 60947630 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C zgodnie z normą IEC 60947630 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C zgodnie z normą IEC 60947630 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C zgodnie z normą IEC 60947623 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C zgodnie z normą IEC 60947560 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C zgodnie z normą IEC 60947497 A
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
Jednostka wyzwalaniaENERGY
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)119 W
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
Wytwarza daneTak
-
Typy danychAlarmy, Informacje podstawowe, Pomiar elektryczny, Szczegółowy pomiar elektryczny, Diagnostyka ogólna, Diagnostyka sieci, Stan roboczy, Diagnostyka oprogramowania
-
Formaty danychMODBUS (RTU)
-
Szacowany dzienny wolumen danych< 1 KB
-
Generowanie danych w czasie rzeczywistymTak
-
Dane zapisane na urządzeniuTak
-
Wysokość260 mm
-
Szerokość140 mm
-
Głębokość150 mm
-
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego341,25 - 6300,0 A
-
Zabezpieczenie przeciążeniowe zwłoczne (ltd): opóźnienie (tr)0,5 s, 1,5 s, 2,5 s, 5 s, 7,5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
-
Zabezpieczenie krótkozwłoczne (std): prąd (Isd)1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10
-
Zabezpieczenie krótkozwłoczne (std): czas opóźnienia (tsd)50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
-
Zabezpieczenie bezzwłoczne (li): współczynnik ustawienia zegara3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa HMW630NR
MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 Energy 3x630A 50kA
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2026-10-30
PDF3,73 MB -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2019-10-09
PDF2,77 MB -
Broszura
MDS - broszura
Broszura pl-PL 2025-04-17
PDF8,08 MB
univers N - Kompletny system do 1600 A
Broszura pl-PL 2026-02-25
PDF13,77 MB -
Pliki STEP
CAD file for MCCB 630A 3P
Pliki STEP International 2026-04-15
STP921,20 kB -
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
PDF343,22 kB
EU Declaration of Conformity
PDF588,41 kB