The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Wyłącz­niki i rozłącz­niki mocy
    • Akcesoria do wyłącz­ników i rozłącz­ników mocy
    • HYW001H
    EAN
    3250613200954
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Akcesoria do wyłącz­ników i rozłącz­ników mocy

    MCCB Zaciski klatkowe x630/P630 Cu/Al 3P 1x35-300mm² HYW001H

    Cena
    1 121,00  zł
    / szt. *
    1 121,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    MCCB Zaciski klatkowe x630/P630 Cu/Al 3P 1x35-300mm²

    HYW001H

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      630 A
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      3
    • Układ biegunów
      3P

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration HYW001H
    PDF
    RoHS report HYW001H
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie HYW001H | Hager Polska

      Zdjęcie produktu HYW001H

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa HYW001H | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa HYW001H

      MCCB Zaciski klatkowe x630/P630 Cu/Al 3P 1x35-300mm²

      PDF
    • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2025-05-06 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2025-05-06

      PDF
      445,41 kB
      Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2026-10-30 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2026-10-30

      PDF
      3,73 MB
      Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi en-GB 2026-11-05 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi en-GB 2026-11-05

      PDF
      970,60 kB
    • Broszura

      Zdjęcie MDS - broszura | Hager Polska

      MDS - broszura

      Broszura pl-PL 2025-04-17

      PDF
      8,08 MB
      Zdjęcie univers N - Kompletny system do 1600 A | Hager Polska

      univers N - Kompletny system do 1600 A

      Broszura pl-PL 2026-02-25

      PDF
      13,77 MB
    • Podręcznik techniczny

      Zdjęcie PL_6LE005047Ab_Katalog techniczny h3+ do 630.pdf | Hager Polska

      PL_6LE005047Ab_Katalog techniczny h3+ do 630.pdf

      h3+ Kompaktowe wyłączniki mocy. Zakres do 630A

      PDF
      46,99 MB
      Zdjęcie Technical catalogue | Hager Polska

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,21 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog en-GB 2025-09-04 | Hager Polska

      Katalog en-GB 2025-09-04

      PDF
      26,44 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      437,81 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-09-01 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-09-01

      PDF
      257,84 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      MCCB Wyłączniki i rozłączniki mocy - Akcesoria; HTC…, HTG…, HXA..., HXB..., HXD..., HXS..., HXT..., HXW..., HYA..., HYB..., HYC..., HYD..., HYS..., HYT..., HYW..., SMC...

      PDF
      253,34 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      HYA028H - MCCB Osłona przyłączy standardowych x160 4P
      HYA028H
      MCCB Osłona przyłączy standardowych x160 4P
      Cena
      134,80  zł
      / szt. *
      134,80  zł
      / szt. *
    • 2
      HYA027H - MCCB Osłona przyłączy standardowych x160 3P
      HYA027H
      MCCB Osłona przyłączy standardowych x160 3P
      Cena
      97,50  zł
      / szt. *
      97,50  zł
      / szt. *
    • 3
      HYW053H - MCCB Tylne płyty izolacyjne dla przyłączy rozszerzonych P630 4P
      HYW053H
      MCCB Tylne płyty izolacyjne dla przyłączy rozszerzonych P630 4P
      Cena
      153,30  zł
      / szt. *
      153,30  zł
      / szt. *
    • 4
      HYW052H - MCCB Tylne płyty izolacyjne dla przyłączy rozszerzonych P630 3P
      HYW052H
      MCCB Tylne płyty izolacyjne dla przyłączy rozszerzonych P630 3P
      Cena
      175,00  zł
      / szt. *
      175,00  zł
      / szt. *
    • 5
      HYW051H - MCCB Tylne pł. izol. przy. prostych P630 4P
      HYW051H
      MCCB Tylne pł. izol. przy. prostych P630 4P
      Cena
      136,20  zł
      / szt. *
      136,20  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32