MCCB Adapter CIP - 24 V długość 1,20 m HTC140H
EAN
3250613346942
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
117,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
HTG911H
agardio.manager Zasilacz 24 V DC, 2,5 A przy t = 70 C
648,00zł/ szt.
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Kabel
-
Długość kabla1,20 m
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi International 2020-09-21
PDF13,53 MB -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2022-03-31
PDF1,36 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
HTC140H Deklaracja zgodności WE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2021-02-10
PDF253,34 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-09-01
PDF257,84 kB
Więcej materiałów