MCCB Wyzwalacz wzrostowy h1600 48VDC HXF002H
Cena
501,00 zł
/ Sztuka
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Specyfikacja techniczna
Moc
-
Maksymalna moc pobierana1,44 VA
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP4X
Napięcie
-
Napięcie sterowania AC0 - 0 V
-
Napięcie sterowania DC48 - 48 V
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)0 - 0 V
-
Znamionowe napięcie pracy Un (DC)48 - 48 V
Częstotliwość
-
Częstotliwość0 - 0 Hz
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa HXF002H
MCCB Wyzwalacz wzrostowy h1600 48VDC
PDF -
ProductInstallationManual
Instrukcja montażu International 2013-04-24
PDF1,48 MB -
MarketingServiceBrochure
MDS - broszura
Broszura pl-PL 2025-04-17
PDF8,08 MB
univers N - Kompletny system do 1600 A
Broszura pl-PL 2026-02-25
PDF13,77 MB -
ProductECDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14
PDF343,86 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-06-20
PDF329,36 kB
Wi?cej materia?ów