The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Wyłącz­niki i rozłącz­niki mocy
    • Akcesoria do wyłącz­ników i rozłącz­ników mocy
    • HXW031H
    EAN
    3250613152901
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Akcesoria do wyłącz­ników i rozłącz­ników mocy

    MCCB Napęd obrotowy montowany na drzwiach x/P630 HXW031H

    Cena
    1 045,00  zł
    / szt. *
    1 045,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    MCCB Napęd obrotowy montowany na drzwiach x/P630

    HXW031H

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Napędy ręczne drzwiowe 1 dostępne produkty
    • Blokady i zamki 1 dostępne produkty

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 93 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Napędy ręczne drzwiowe
    • Blokady i zamki
    • HXW901H

      MCCB Dzwignia napędu rozmiar 2 IP55 (10x10mm)

      241,40  zł  / szt.*
    • HXS999H

      MCCB Zamek Ronis A (P160-P250-x/P630/PW1600)

      256,50  zł  / szt.*

    Przejdź do kategorii

    • HMW630GR

      MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 LSnI 3x630A 50kA

      8 289,00  zł  / szt.*
    • HNW251GR

      MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 LSnI 4x250A 40kA

      9 347,00  zł  / szt.*
    • HNW401GR

      MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 LSnI 4x400A 40kA

      9 499,00  zł  / szt.*
    • HPW631NR

      MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 Energy 4x630A 110kA

      13 022,00  zł  / szt.*
    • HPW631JR

      MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 LSI 4x630A 110kA

      10 298,00  zł  / szt.*
    • HPW630NR

      MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 Energy 3x630A 110kA

      10 572,00  zł  / szt.*
    • HPW630JR

      MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 LSI 3x630A 110kA

      9 237,00  zł  / szt.*
    • HPW401NR

      MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 Energy 4x400A 110kA

      12 255,00  zł  / szt.*
    • HEW250GR

      MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 LSnI 3x250A 70kA

      7 738,00  zł  / szt.*
    • HMW631GR

      MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 LSnI 4x630A 50kA

      10 221,00  zł  / szt.*
    • HNW250GR

      MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 LSnI 3x250A 40kA

      7 509,00  zł  / szt.*
    • HMW401GR

      MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 LSnI 4x400A 50kA

      9 624,00  zł  / szt.*
    • HMW400GR

      MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 LSnI 3x400A 50kA

      7 571,00  zł  / szt.*
    • HMW251GR

      MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 LSnI 4x250A 50kA

      9 559,00  zł  / szt.*
    • HMW250GR

      MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 LSnI 3x250A 50kA

      7 585,00  zł  / szt.*
    • HEW631GR

      MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 LSnI 4x630A 70kA

      10 557,00  zł  / szt.*
    • HEW630GR

      MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 LSnI 3x630A 70kA

      8 461,00  zł  / szt.*
    • HEW401GR

      MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 LSnI 4x400A 70kA

      9 559,00  zł  / szt.*
    • HEW400GR

      MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 LSnI 3x400A 70kA

      7 790,00  zł  / szt.*
    • HEW251GR

      MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 LSnI 4x250A 70kA

      9 179,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Kompa­ty­bil­ność
    • Do wyłącz­ników kompak­to­wych (MCCB)
      Tak

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration HXW031H
    PDF
    RoHS report HXW031H
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie HXW031H | Hager Polska

      Zdjęcie produktu HXW031H

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa HXW031H | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa HXW031H

      MCCB Napęd obrotowy montowany na drzwiach x/P630

      PDF
    • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2024-10-01 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2024-10-01

      PDF
      7,71 MB
    • Podręcznik techniczny

      Zdjęcie Technical catalogue | Hager Polska

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,21 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog en-GB 2025-09-04 | Hager Polska

      Katalog en-GB 2025-09-04

      PDF
      26,44 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      437,81 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      MCCB Wyłączniki i rozłączniki mocy - Akcesoria; HTC…, HTG…, HXA..., HXB..., HXD..., HXS..., HXT..., HXW..., HYA..., HYB..., HYC..., HYD..., HYS..., HYT..., HYW..., SMC...

      PDF
      253,34 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      HXF005H - MCCB Wyzwalacz wzrostowy h1600 380-450VAC
      HXF005H
      MCCB Wyzwalacz wzrostowy h1600 380-450VAC
      Cena
      501,00  zł
      / szt. *
      501,00  zł
      / szt. *
    • 2
      HXF003H - MCCB Wyzwalacz wzrostowy h1600 100-120VAC
      HXF003H
      MCCB Wyzwalacz wzrostowy h1600 100-120VAC
      Cena
      501,00  zł
      / szt. *
      501,00  zł
      / szt. *
    • 3
      HXF004H - MCCB Wyzwalacz wzrostowy h1600 200-240VAC
      HXF004H
      MCCB Wyzwalacz wzrostowy h1600 200-240VAC
      Cena
      490,50  zł
      / szt. *
      490,50  zł
      / szt. *
    • 4
      HXF002H - MCCB Wyzwalacz wzrostowy h1600 48VDC
      HXF002H
      MCCB Wyzwalacz wzrostowy h1600 48VDC
      Cena
      501,00  zł
      / szt. *
      501,00  zł
      / szt. *
    • 5
      HXF008H - MCCB Wyzwalacz wzrostowy h1600 110VDC
      HXF008H
      MCCB Wyzwalacz wzrostowy h1600 110VDC
      Cena
      481,40  zł
      / szt. *
      481,40  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32