Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Wyzwalacz podnapięciowy 8 dostępne produkty -
Wałek napędu wyłącznika mocy 3 dostępne produkty -
Przyłącza 3 dostępne produkty -
Blok różnicowoprądowy MCCB typ A 2 dostępne produkty -
Uchwyt z blokadą wyłącznika mocy 1 dostępne produkty -
Styki pomocnicze i sygnalizacyjne 4 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy In250 A
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 230V AC wg PN-EN 60947-270 kA
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 240V AC wg PN-EN 60947-270 kA
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-240 kA
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 415V AC wg PN-EN 60947-240 kA
-
Zdolność wyłączania 1P przy 230 V (EN 60947-2)10 kA
-
Zdolność wyłączania 1P przy 400 V (EN 60947-2)10 kA
-
Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60947-270 kA
-
Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 400V AC wg PN-EN 60947-240 kA
-
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C zgodnie z normą IEC 60947250 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C zgodnie z normą IEC 60947250 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 20°C zgodnie z normą IEC 60947250 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C zgodnie z normą IEC 60947250 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C zgodnie z normą IEC 60947250 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C zgodnie z normą IEC 60947250 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C zgodnie z normą IEC 60947250 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 45°C zgodnie z normą IEC 60947250 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C zgodnie z normą IEC 60947250 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C zgodnie z normą IEC 60947250 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C zgodnie z normą IEC 60947250 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C zgodnie z normą IEC 60947250 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C zgodnie z normą IEC 60947250 A
-
Liczba biegunów4
-
Element sterujący/obsługowyPrzełącznik
-
Typ konstrukcji urządzeniaWbudowany na stałe
-
Pozycja neutralnaLewy
-
Czas reakcji przy otwarciu10 ms
-
Nastawa wartości prądu Ir190 A, 100 A, 110 A, 125 A, 140 A, 160 A, 180 A, 200 A, 225 A, 250 A
-
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego122,85 - 2500,0 A
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Nominalny moment dokręcania18 - 18 Nm
-
MontażOd frontu
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp8000 V
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui800 V
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)220 - 690 V
-
Jednostka wyzwalaniaLSNI
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)36,8 W
-
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego12,3 W
-
Liczba styków pomocniczych przełącznych0
-
Liczba styków pomocniczych rozwiernych0
-
Liczba styków pomocniczych zwiernych0
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP4X
-
Zakres temperatur pracy-25 - 70 °C
-
Typ złącza/wtykuZacisk
-
Materiał kablaMiedź
-
Wysokość260 mm
-
Szerokość185 mm
-
Głębokość150 mm
-
Wbudowany napęd silnikowyNie
-
Pasuje do szyn DINNie
-
Kompatybilny z blokiem różnicowoprądowymTak
-
Nadaje się do szafy rozdzielczejTak
-
Pozycja zasilaniaDwukierunkowy
-
Zabezpieczenie przeciążeniowe zwłoczne (ltd): opóźnienie (tr)5 s
-
Zabezpieczenie krótkozwłoczne (std): prąd (Isd)1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
-
Zabezpieczenie krótkozwłoczne (std): czas opóźnienia (tsd)100 ms
-
Zabezpieczenie bezzwłoczne (li): współczynnik ustawienia zegara1
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa HNW251GR
MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 LSnI 4x250A 40kA
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2026-10-30
PDF3,73 MB -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2019-01-25
PDF683,20 kB -
Broszura
MDS - broszura
Broszura pl-PL 2025-04-17
PDF8,08 MB
univers N - Kompletny system do 1600 A
Broszura pl-PL 2026-02-25
PDF13,77 MB -
Podręcznik techniczny
PL_6LE005047Ab_Katalog techniczny h3+ do 630.pdf
h3+ Kompaktowe wyłączniki mocy. Zakres do 630A
PDF46,99 MB
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14
PDF412,41 kB
Deklaracja zgodności UE
MCCB h3 Wyłączniki mocy, wielkość x630 i P630, In = 250 - 630 A; HEJ…, HEW…, HMJ…, HMW…, HNJ…, HNW…, HPW…
PDF343,22 kB
EU Declaration of Conformity
PDF588,41 kB