EAN
3250613150945
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
5639,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba biegunów
    4 P
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    220 / 415 V
  • Typ napięcia zasilającego
    AC
Napięcie
  • Znamio­nowe napięcie izolacji Ui
    500 V
  • Znamio­nowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
    6 kV
Prąd
  • Znamio­nowy prąd różnicowy dI
    100 mA / 300 mA / 500 mA / 1 A / 3 A / 10 A
  • Prąd znamio­nowy In
    400 A
  • Znamio­nowy prad wyładowczy (In 8/20µs)
    3 kA
Często­tliwość
  • Często­tliwość (zakres do ETIM)
    50 do 60 Hz
Zadzia­łanie
  • Zabez­pie­czenie przed przy­pad­kowym zadzia­łaniem
    Tak
Ustawienia
  • Znamio­nowy prąd zwarcia
    Tak
  • Regulowany czas opóź­nienia
    Tak
  • Opóź­nienie zadzia­łania na prąd różnicowy
    0 / 100 / 300 / 500 / 1000 / 3000 ms
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Typ wyłącz­nika różnicowoprądowego
    A
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Stopień zanie­czysz­czenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.
    3
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie