MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 TM 4x250A 50kA HMW251DR
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Wyzwalacz podnapięciowy 8 dostępne produkty -
Wałek napędu wyłącznika mocy 3 dostępne produkty -
Przyłącza 3 dostępne produkty -
Blok różnicowoprądowy MCCB typ A 2 dostępne produkty -
Uchwyt z blokadą wyłącznika mocy 1 dostępne produkty -
Styki pomocnicze i sygnalizacyjne 4 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy In250 A
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-250 kA
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 240V AC wg PN-EN 60947-285 kA
-
Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60947-285 kA
-
Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 400V AC wg PN-EN 60947-250 kA
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 660V AC wg PN-EN 60947-212 kA
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 690V AC wg PN-EN 60947-212 kA
-
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C zgodnie z normą IEC 60947293,30 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C zgodnie z normą IEC 60947288,20 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 20°C zgodnie z normą IEC 60947283,10 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C zgodnie z normą IEC 60947277,80 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C zgodnie z normą IEC 60947272,50 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C zgodnie z normą IEC 60947267,10 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C zgodnie z normą IEC 60947261,50 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 45°C zgodnie z normą IEC 60947255,80 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C zgodnie z normą IEC 60947250 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C zgodnie z normą IEC 60947244,10 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C zgodnie z normą IEC 60947238 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C zgodnie z normą IEC 60947231,70 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C zgodnie z normą IEC 60947225,30 A
-
Liczba biegunów4
-
Element sterujący/obsługowyPrzełącznik
-
Typ konstrukcji urządzeniaWbudowany na stałe
-
Pozycja neutralnaLewy
-
Czas reakcji przy otwarciu10 ms
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp8000 V
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui800 V
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)220 - 690 V
-
Jednostka wyzwalaniaTM A/A
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)71,4 W
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP4X
-
Nastawa wyzwalcza termicznego0,63, 0,8, 1
-
Materiał kablaMiedź
-
Kompatybilny z blokiem różnicowoprądowymTak
-
Pasuje do szyn DINNie
-
Nadaje się do szafy rozdzielczejTak
-
Wysokość260 mm
-
Szerokość185 mm
-
Głębokość150 mm
-
Odpływowa szyna zbiorcza: szerokość, wysokość, średnica śruby (maks.)10 mm, 12 mm, 32 mm
-
Zasilająca szyna zbiorcza: szerokość, wysokość, średnica śruby (maks.)10 mm, 12 mm, 32 mm
-
MontażOd frontu
-
Nominalny moment dokręcania18 - 18 Nm
-
Nominalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego18 - 18 Nm
-
Nominalny moment obrotowy górny zacisk18 - 18 Nm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa HMW251DR
MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 TM 4x250A 50kA
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2025-01-21
PDF10,29 MB -
Broszura
MDS - broszura
Broszura pl-PL 2025-04-17
PDF8,08 MB
univers N - Kompletny system do 1600 A
Broszura pl-PL 2026-02-25
PDF13,77 MB -
Podręcznik techniczny
PL_6LE005047Ab_Katalog techniczny h3+ do 630.pdf
h3+ Kompaktowe wyłączniki mocy. Zakres do 630A
PDF46,99 MB
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14
PDF412,41 kB
Deklaracja zgodności UE
MCCB h3 Wyłączniki mocy, wielkość x630 i P630, In = 250 - 630 A; HEJ…, HEW…, HMJ…, HMW…, HNJ…, HNW…, HPW…
PDF343,22 kB
EU Declaration of Conformity
PDF588,41 kB