![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
MCCB Blokada elektryczna h3 napędów zdalnych typ B HXB069H
EAN
3250613111694
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
282,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
Liczba biegunów0
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP4X
Kabel
-
Długość kabla2 m
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2014-03-20
PDF2,23 MBInstrukcja montażu International 2014-03-20
PDF1,95 MBInstrukcja montażu International 2018-11-21
PDF2,30 MBInstrukcja montażu International 2018-11-21
PDF2,44 MBInstrukcja montażu International 2024-03-08
PDF8,39 MB -
Podręcznik techniczny
Podręcznik techniczny International 2023-11-02
PDF48,78 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
HXB069H Deklaracja zgodności WE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2021-02-10
PDF253,34 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-09-01
PDF257,84 kB
Więcej materiałów