The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Wyłącz­niki i rozłącz­niki mocy
    • Akcesoria do wyłącz­ników i rozłącz­ników mocy
    • HTC160H
    EAN
    3250613201975
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Akcesoria do wyłącz­ników i rozłącz­ników mocy

    MCCB adapter NSP Energy HTC160H

    Cena
    229,20  zł
    / szt. *
    229,20  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    MCCB adapter NSP Energy

    HTC160H

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Kabel
    • Długość kabla
      1,20 m

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration HTC160H
    PDF
    RoHS report HTC160H
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie HTC160H | Hager Polska

      Zdjęcie produktu HTC160H

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa HTC160H | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa HTC160H

      MCCB adapter NSP Energy

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu International 2019-10-09 | Hager Polska

      Instrukcja montażu International 2019-10-09

      PDF
      2,77 MB
      Zdjęcie Instrukcja montażu International 2022-11-30 | Hager Polska

      Instrukcja montażu International 2022-11-30

      PDF
      978,63 kB
    • Broszura

      Zdjęcie MDS - broszura | Hager Polska

      MDS - broszura

      Broszura pl-PL 2025-04-17

      PDF
      8,08 MB
      Zdjęcie univers N - Kompletny system do 1600 A | Hager Polska

      univers N - Kompletny system do 1600 A

      Broszura pl-PL 2026-02-25

      PDF
      13,77 MB
    • Podręcznik techniczny

      Zdjęcie PL_6LE005047Ab_Katalog techniczny h3+ do 630.pdf | Hager Polska

      PL_6LE005047Ab_Katalog techniczny h3+ do 630.pdf

      h3+ Kompaktowe wyłączniki mocy. Zakres do 630A

      PDF
      46,99 MB
      Zdjęcie Technical catalogue | Hager Polska

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,21 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      437,81 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      HXF005H - MCCB Wyzwalacz wzrostowy h1600 380-450VAC
      HXF005H
      MCCB Wyzwalacz wzrostowy h1600 380-450VAC
      Cena
      501,00  zł
      / szt. *
      501,00  zł
      / szt. *
    • 2
      HXF003H - MCCB Wyzwalacz wzrostowy h1600 100-120VAC
      HXF003H
      MCCB Wyzwalacz wzrostowy h1600 100-120VAC
      Cena
      501,00  zł
      / szt. *
      501,00  zł
      / szt. *
    • 3
      HXF004H - MCCB Wyzwalacz wzrostowy h1600 200-240VAC
      HXF004H
      MCCB Wyzwalacz wzrostowy h1600 200-240VAC
      Cena
      490,50  zł
      / szt. *
      490,50  zł
      / szt. *
    • 4
      HXF002H - MCCB Wyzwalacz wzrostowy h1600 48VDC
      HXF002H
      MCCB Wyzwalacz wzrostowy h1600 48VDC
      Cena
      501,00  zł
      / szt. *
      501,00  zł
      / szt. *
    • 5
      HXF008H - MCCB Wyzwalacz wzrostowy h1600 110VDC
      HXF008H
      MCCB Wyzwalacz wzrostowy h1600 110VDC
      Cena
      481,40  zł
      / szt. *
      481,40  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32