MCCB Wyłącznik mocy h3+ P630 LSnI 3x250A 50kA HMW250GR
EAN
3250613244286
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
6 982,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Przewody komunikacyjne 1 dostępne produkty
-
Wyzwalacz wzrostowy 5 dostępne produkty
-
Wyzwalacz podnapięciowy 8 dostępne produkty
-
Styki pomocnicze i sygnalizacyjne 4 dostępne produkty
-
Blokady i zamki 6 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 31 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy250 A
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 230V AC wg PN-EN 60947-285 kA
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 240V AC wg PN-EN 60947-285 kA
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-250 kA
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 415V AC wg PN-EN 60947-250 kA
-
Zdolność wyłączania 1P przy 230 V (EN 60947-2)10 kA
-
Zdolność wyłączania 1P przy 400 V (EN 60947-2)10 kA
-
Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60947-285 kA
-
Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 400V AC wg PN-EN 60947-250 kA
-
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C zgodnie z PN-EN 60947250 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C zgodnie z PN-EN 60947250 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 20°C zgodnie z PN-EN 60947250 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C zgodnie z PN-EN 60947250 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C zgodnie z PN-EN 60947250 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C zgodnie z normą IEC 60947250 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C zgodnie z normą IEC 60947250 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 45°C zgodnie z PN-EN 60947250 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C zgodnie z PN-EN 60947250 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C zgodnie z PN-EN 60947250 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C zgodnie z normą IEC 60947250 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C zgodnie z PN-EN 60947250 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C zgodnie z PN-EN 60947250 A
Architektura
-
Liczba biegunów3
-
Element sterujący/obsługowyPrzełącznik
-
Typ konstrukcji urządzeniaStacjonarny
-
Pozycja neutralnaBez położenia neutralnego
Wyzwalanie
-
Czas reakcji przy otwarciu10 ms
Ustawienia
-
Nastawa wartości prądu Ir190 A, 100 A, 110 A, 125 A, 140 A, 160 A, 180 A, 200 A, 225 A, 250 A
-
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego122,85 - 2500,0 A
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania18 - 18 Nm
-
Pozycja montażu/połączeniaOd frontu
Napięcie
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp8000 V
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui800 V
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)220 - 690 V
Funkcje
-
Jednostka wyzwalaniaLSNI
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego36,8 W
-
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego12,3 W
Sprzęt
-
Liczba styków pomocniczych przełącznych0
-
Liczba styków pomocniczych rozwiernych0
-
Liczba styków pomocniczych zwiernych0
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP4X
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-25 - 70 °C
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuZaciski
Kabel
-
Materiał kablaMiedź
Wymiary
-
Wysokość260 mm
-
Szerokość140 mm
-
Głębokość150 mm
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Wbudowany napęd silnikowyNie
Kompatybilność
-
Pasuje do szyn DINNie
-
Kompatybilny z blokiem różnicowoprądowymTak
-
Nadaje się do szafy rozdzielczejTak
Zasilanie
-
Pozycja zasilaniaDwukierunkowy
Zabezpieczenie elektryczne
-
Zabezpieczenie przeciążeniowe zwłoczne (ltd): opóźnienie (tr)5 s
-
Zabezpieczenie krótkozwłoczne (std): prąd (Isd)1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
-
Zabezpieczenie krótkozwłoczne (std): czas opóźnienia (tsd)100 ms
-
Zabezpieczenie bezzwłoczne (li): współczynnik ustawienia zegara1
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2025-01-21
PDF10,29 MB -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2019-01-25
PDF683,20 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
MCCB h3 Wyłączniki mocy, wielkość x630 i P630, In = 250 - 630 A; HEJ…, HEW…, HMJ…, HMW…, HNJ…, HNW…, HPW…
PDF343,22 kB
Więcej materiałów