MCCB Moduł komunikacyjny z wejściami i wyjściami do wyłącznika mocy h3+ HTC320H
EAN
3250613116705
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
1816,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Zasilacz DC 1 dostępne produkty
-
Akcesoria/części do systemów magistralnych 7 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-25 - 70 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu-35 - 70 °C
Łączność
-
Z systemem magistrali KNX radioNie
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Pojemność
-
Liczba modułów2
Napięcie
-
Typ napięcia zasilaniaDC
-
Zakres napięcia pracy24 - 24 V
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny wyjścia cyfrowego1,50 - 1,50 mm²
-
Przekrój poprzeczny wejścia cyfrowego1,50 - 1,50 mm²
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSzyna DIN
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi International 2020-09-21
PDF13,53 MB -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2017-09-07
PDF3,75 MB -
Dane techniczne - Załącznik do produktu
Dane techniczne - Załącznik do produktu International 2020-01-01
XLS273,00 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-02-09
PDF727,19 kBMCCB Wyłączniki mocy h3+ - Moduły komunikacyjne; HTC…H
PDF183,67 kB
Więcej materiałów