agardio.measure Licznik energii elektrycznej 1-fazowy, 3x80A 4M, AGARDIO ECA180T
Skonfiguruj produkt
Aplikacja Hager Ready
Otwórz narzędziaWybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria/części do systemów magistralnych 8 dostępne produkty -
Przejściówka komunikacyjna 1 dostępne produkty -
Akcesoria/części do ochrony przeciwprzepięciowej systemów informatycznych/AKPiA 1 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
System magistralnyMODBUS
-
Układ biegunów3x 1P+N
-
Prąd znamionowy In80 A
-
Maksymalne natężenie prądu obwodu pomiarowego80 A
-
Liczba modułów4
-
Typ połączeniaPołączenie bezpośrednie
-
Typ połączeniaModbus RS-485 3 przewody
-
Wysokość92 mm
-
Szerokość72 mm
-
Głębokość60 mm
-
Typ impulsówOptyczny
-
Odpowiednie doZakup/dostawa
-
Przekrój poprzeczny wejścia pomiarowego33 - 33 mm²
-
Przekrój poprzeczny wyjścia pomiarowego33 - 33 mm²
-
Typ złącza/wtyku magistraliRJ45
-
Nominalny moment dokręcania2 - 2 Nm
-
Sposób montażuSzyna DIN
-
Nominalny moment dokręcania zacisku cyfrowego0,50 - 0,50 Nm
-
Układ pomiarowyPomiar bezpośredni
-
Typ urządzenia pomiarowegoElektroniczny
-
Zakres pomiarowy prądu0,25 - 80,0 A
-
Zakres pomiarowy napięcia Ph-N92 - 276 V
-
Zakres częstotliwości45 - 65 Hz
-
Liczba faz zasilania1
-
Klasa dokładnościB
-
Rodzaj taryfyT1...T2 (230V AC)/T1...T4 Modbus
-
Jest skalibrowanyTak
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Zakres temperatur pracy-25 - 55 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu-25 - 70 °C
-
Pobór mocy (VA)2 VA
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)1 W
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa ECA180T
agardio.measure Licznik energii elektrycznej 1-fazowy, 3x80A 4M, AGARDIO
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2019-10-17
PDF1,38 MB
Instrukcja montażu de-DE, pl-PL 2019-10-17
PDF1,47 MB -
Dane techniczne - Załącznik do produktu
Modbus table for energy meters (version from 24th July 2019)
XLS177,00 kB -
Katalog
Katalog główny - Rozdział energii
Katalog główny
PDF197,18 MB -
Narzędzia
Aplikacja Hager Ready
Twój cyfrowy asystent
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2020-01-01
PDF110,84 kB
Liczniki energii elektrycznej, 1-fazowe, 3x80A; ECA18…T, ECM18…T, ECP18…T, ECR18...T
PDF185,76 kB