agardio.measure Analizator parametrów sieci tablicowy, TrueRMS SM103E

EAN
3250615639981
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
4190,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    5
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • measurementscale
    5 A
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    110 / 230 / 400 V
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Napięcie
  • Znamio­nowe napięcie izolacji Ui
    4 kV
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    60 mm
  • Wyso­kość produktu
    96 mm
  • Długość
    80 mm
  • Szero­kość produktu
    96 mm
Moc
  • Moc wejściowa
    10 VA
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    10 W
Pomiary
  • Zakres często­stliwości
    45 do 65 Hz
  • Zakres pomiaru napięcia
    50 do 700 V
  • Rodzaj urządzenia pomia­ro­wego
    Multimierz
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    Montaż podtyn­kowy / natyn­kowy
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu elastycz­nego (linka) w zacisku
    2,5 / 6mm²
  • Prze­krój prze­wodu sztyw­nego (drut) w zacisku
    2,5 / 6mm²
Wypo­sażenie
  • Typ wyświe­tlacza
    LCD
  • Liczba cyfr
    4
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -10…55 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -20…80 °C
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie