The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Pomiar i zarządzanie energią
    • System monito­ro­wania energii
    • agardio Urządzenia pomia­rowe
    • SM211
    EAN
    3250615632111
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ENM
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Mier­niki wielo­funk­cyjne i akcesoria
    • agardio Urządzenia pomia­rowe
    • Zobacz więcej

    agardio.measure Moduł komunikacyjny RS485/Modbus SM103E SM211

    Cena
    507,50  zł
    / szt. *
    507,50  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    agardio.measure Moduł komunikacyjny RS485/Modbus SM103E

    SM211

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -10 - 55 °C
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -20 - 80 °C
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      0.5 - 1.5 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      0.5 - 1.5 mm²
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      4000 V
    Wymiary
    • Wyso­kość
      84 mm
    • Szero­kość
      21 mm
    • Głębo­kość
      36 mm
    Zgod­ność z prze­pisami ustawy o danych
    • Wytwarza dane
      Tak
    • Typy danych
      Alarmy, Pomiar elek­tryczny, Szcze­gółowy pomiar elek­tryczny
    • Formaty danych
      MODBUS (RTU)
    • Szacowany dzienny wolumen danych
      10 KB - 100 KB
    • Genero­wanie danych w czasie rzeczywistym
      Tak
    • Dane zapisane na urządzeniu
      Nie

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration SM211
    PDF
    RoHS report SM211
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie SM211 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu SM211

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa SM211 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa SM211

      agardio.measure Moduł komunikacyjny RS485/Modbus SM103E

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Notice SM211 GB | Hager Polska

      Notice SM211 GB

      Instrukcja montażu en-GB 2020-01-01

      PDF
      519,83 kB
      Zdjęcie Notice SM211 PL | Hager Polska

      Notice SM211 PL

      Instrukcja montażu pl-PL 2020-01-01

      PDF
      524,45 kB
    • Dane techniczne - Załącznik do produktu

      Zdjęcie Table de communications SM103E | Hager Polska

      Table de communications SM103E

      Dane techniczne - Załącznik do produktu International 2024-01-31

      XLS
      450,00 kB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie agardio.measure  Mierniki wielofunkcyjne i analizatory parametrów sieci | Hager Polska

      agardio.measure Mierniki wielofunkcyjne i analizatory parametrów sieci

      PDF
      184,94 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      ECR380D - agardio.measure Licznik energii elektrycznej 3-fazowy, 80A 4M, Modbus, MID
      ECR380D
      agardio.measure Licznik energii elektrycznej 3-fazowy, 80A 4M, Modbus, MID
      Cena
      2 278,00  zł
      / szt. *
      2 278,00  zł
      / szt. *
    • 2
      SM213 - agardio.measure Moduł komunikacyjny TCP/IP (Ethernet) SM103E
      SM213
      agardio.measure Moduł komunikacyjny TCP/IP (Ethernet) SM103E
      Cena
      1 655,00  zł
      / szt. *
      1 655,00  zł
      / szt. *
    • 3
      ECA310D - agardio.measure Licznik energii elektrycznej 3-fazowy, 125A 6M, AGARDIO, MID
      ECA310D
      agardio.measure Licznik energii elektrycznej 3-fazowy, 125A 6M, AGARDIO, MID
      Cena
      1 012,00  zł
      / szt. *
      1 012,00  zł
      / szt. *
    • 4
      SM210 - agardio.measure Moduł komunikacyjny RS485/Modbus SM102E
      SM210
      agardio.measure Moduł komunikacyjny RS485/Modbus SM102E
      Cena
      497,00  zł
      / szt. *
      497,00  zł
      / szt. *
    • 5
      ECA380D - agardio.measure Licznik energii elektrycznej 3-fazowy, 80A 4M, AGARDIO, MID
      ECA380D
      agardio.measure Licznik energii elektrycznej 3-fazowy, 80A 4M, AGARDIO, MID
      Cena
      618,50  zł
      / szt. *
      618,50  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32