agardio.measure Moduł 2 wejść/2 wyjść SM103E SM202
EAN
3250615632029
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ENM
Cena
550,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-10 - 55 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu-20 - 80 °C
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego0.5 - 1.5 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego0.5 - 1.5 mm²
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP20
Napięcie
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui4000 V
Wymiary
-
Wysokość84 mm
-
Szerokość21 mm
-
Głębokość36 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2011-09-16
PDF2,40 MBInstrukcja montażu pl-PL 2010-10-27
PDF1,92 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
agardio.measure Mierniki wielofunkcyjne i analizatory parametrów sieci
PDF184,94 kB
Więcej materiałów