The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Pomiar i zarządzanie energią
    • System monito­ro­wania energii
    • Akcesoria systemu monito­ro­wania energii
    • HTG467H
    EAN
    3250613139001
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Akcesoria systemu monito­ro­wania energii

    Rezystor terminujący 120 Ohm RJ45 HTG467H

    Cena
    75,00  zł
    / szt. *
    75,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Rezystor terminujący 120 Ohm RJ45

    HTG467H

    • Akcesoria
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 6 dostępne produkty

    Przejdź do kategorii

    • ECA180T

      agardio.measure Licznik energii elektrycznej 1-fazowy, 3x80A 4M, AGARDIO

      1 056,00  zł  / szt.*
    • HTG468H

      agardio.manager Rozdzielacz RJ45 bez wtyczki

      101,00  zł  / szt.*
    • ECA310D

      agardio.measure Licznik energii elektrycznej 3-fazowy, 125A 6M, AGARDIO, MID

      941,00  zł  / szt.*
    • ECA300C

      agardio.measure Licznik energii elektr. 3-fazowy, przekł. 1-5A 4M, AGARDIO, MID

      523,00  zł  / szt.*
    • ECA180D

      agardio.measure Licznik energii elektrycznej 1-fazowy, 80A 2M, AGARDIO, MID

      575,00  zł  / szt.*
    • ECA380D

      agardio.measure Licznik energii elektrycznej 3-fazowy, 80A 4M, AGARDIO, MID

      575,00  zł  / szt.*

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - TV socket gallery direct 2 modules (English)
    PDF
    26,44 MB
    REACH declaration HTG467H
    PDF
    RoHS report HTG467H
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie HTG467H | Hager Polska

      Zdjęcie produktu HTG467H

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa HTG467H | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa HTG467H

      Rezystor terminujący 120 Ohm RJ45

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-09-01 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-09-01

      PDF
      257,84 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      MCCB Wyłączniki i rozłączniki mocy - Akcesoria; HTC…, HTG…, HXA..., HXB..., HXD..., HXS..., HXT..., HXW..., HYA..., HYB..., HYC..., HYD..., HYS..., HYT..., HYW..., SMC...

      PDF
      253,34 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      HTG457H - agardio.manager Adapter USB-RJ45 Ethernet
      HTG457H
      agardio.manager Adapter USB-RJ45 Ethernet
      Cena
      199,00  zł
      / szt. *
      199,00  zł
      / szt. *
    • 2
      TG018 - KNX e/s Kabel magistralny KNX-BUS, 100 m
      TG018
      KNX e/s Kabel magistralny KNX-BUS, 100 m
      Cena
      1 001,00  zł
      / szt. *
      1 001,00  zł
      / szt. *
    • 3
      HTG465H - agardio.manager Przewód magistralny Modbus Li2YCY (TP), wtyk RJ45, długość 3 m
      HTG465H
      agardio.manager Przewód magistralny Modbus Li2YCY (TP), wtyk RJ45, długość 3 m
      Cena
      259,00  zł
      / szt. *
      259,00  zł
      / szt. *
    • 4
      SMC120R - Rezystor terminujący 120 Ohm
      SMC120R
      Rezystor terminujący 120 Ohm
      Cena
      55,00  zł
      / szt. *
      55,00  zł
      / szt. *
    • 5
      HTG482H - Kabel Modbus, 2 x RJ45. dł. 2m
      HTG482H
      Kabel Modbus, 2 x RJ45. dł. 2m
      Cena
      302,70  zł
      / szt. *
      302,70  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32