The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Pomiar i zarządzanie energią
    • System monito­ro­wania energii
    • Akcesoria systemu monito­ro­wania energii
    • SMC120R
    EAN
    3250615630032
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Akcesoria systemu monito­ro­wania energii

    Rezystor terminujący 120 Ohm SMC120R

    Cena
    55,00 zł
    / szt. *
    55,00 zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Rezystor terminujący 120 Ohm

    SMC120R

    • Akcesoria
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 4 dostępne produkty

    Przejdź do kategorii

    • HZI825

      Sterownik przełącznika zasilania dla HIB4xxM

      5180,00  zł  / szt.*
    • ECR180D

      agardio.measure Licznik energii elektrycznej 1-fazowy, 80A 2M, Modbus, MID

      1295,00  zł  / szt.*
    • ECR140D

      agardio.measure Licznik energii elektrycznej 1-fazowy, 40A 1M, Modbus, MID

      1063,00  zł  / szt.*
    • HZI855

      Sterownik przełącznika zasilania

      5398,00  zł  / szt.*

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie SMC120R | Hager Polska

      Zdjęcie produktu SMC120R

    • Product datasheet

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa SMC120R | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa SMC120R

      Rezystor terminujący 120 Ohm

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-09-01 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-09-01

      PDF
      257,84 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      MCCB Wyłączniki i rozłączniki mocy - Akcesoria; HTC…, HTG…, HXA..., HXB..., HXD..., HXS..., HXT..., HXW..., HYA..., HYB..., HYC..., HYD..., HYS..., HYT..., HYW..., SMC...

      PDF
      253,34 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      HTG481H - Kabel Modbus, 2 x RJ45, dł. 1m
      HTG481H
      Kabel Modbus, 2 x RJ45, dł. 1m
      Cena
      222,00 zł
      / szt. *
      222,00 zł
      / szt. *
    • 2
      HTG467H - Rezystor terminujący 120 Ohm RJ45
      HTG467H
      Rezystor terminujący 120 Ohm RJ45
      Cena
      75,00 zł
      / szt. *
      75,00 zł
      / szt. *
    • 3
      HTC330H - MCCB Adapter CIP do MCCB h3+ długość 0,5 m
      HTC330H
      MCCB Adapter CIP do MCCB h3+ długość 0, 5 m
      Cena
      251,00 zł
      / szt. *
      251,00 zł
      / szt. *
    • 4
      HTG465H - agardio.manager Przewód magistralny Modbus Li2YCY (TP), wtyk RJ45, długość 3 m
      HTG465H
      agardio.manager Przewód magistralny Modbus Li2YCY (TP), wtyk RJ45, długość 3 m
      Cena
      259,00 zł
      / szt. *
      259,00 zł
      / szt. *
    • 5
      HTG484H - Kabel Modbus, 2 x RJ45, dł. 5m
      HTG484H
      Kabel Modbus, 2 x RJ45, dł. 5m
      Cena
      402,00 zł
      / szt. *
      402,00 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polo Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32