Sterownik przełącznika zasilania dla HIB4xxM HZI825
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Automatyczny przełącznik zasilania 13 dostępne produkty -
Przejściówka komunikacyjna 2 dostępne produkty -
Akcesoria/części do ochrony przeciwprzepięciowej systemów informatycznych/AKPiA 1 dostępne produkty -
Akcesoria/części do systemów magistralnych 1 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 13 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)240 - 415 V
-
System magistralnyMODBUS
-
Przekrój poprzeczny wyjścia ze sztywnym przewodem1,5 - 2,5 mm²
-
Przekrój poprzeczny wyjścia z przewodem elastycznym1,5 - 2,5 mm²
-
Typ złącza/wtyku magistraliRS485
-
Rodzaj przyłącza wejścia magistraliZaciski śrubowe
-
Typ połączenia wejściowegoZaciski śrubowe
-
Typ połączenia wyjściowegoZaciski śrubowe
-
Liczba wyjść4
-
Liczba wejść5
-
Typ wyświetlaczaLCD
-
Zakres temperatur pracy-25 - 70 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu-30 - 70 °C
-
Pobór mocy10 W
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP4X
-
Sposób montażuSzyna DIN
-
Nominalny moment dokręcania dla zacisków obwodu sterującego i pomocniczego obwodu styków0,58 - 0,58 Nm
-
Wytwarza daneTak
-
Typy danychAlarmy, Pomiar elektryczny, Szczegółowy pomiar elektryczny
-
Formaty danychMODBUS (RTU)
-
Szacowany dzienny wolumen danych10 KB - 100 KB
-
Generowanie danych w czasie rzeczywistymTak
-
Dane zapisane na urządzeniuNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa HZI825
Sterownik przełącznika zasilania dla HIB4xxM
PDF -
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi International 2021-09-24
PDF5,55 MB -
Instrukcja montażu
ID1_HZI815-HZI825_6LE007316Ab_EN_web.pdf
Instrukcja montażu International 2021-02-03
PDF1,84 MB
ID1_HZI815-HZI825_6LE007402Ab_PL_web.pdf
Instrukcja montażu pl-PL 2021-02-03
PDF1,83 MB -
Dane techniczne - Załącznik do produktu
Dane techniczne - Załącznik do produktu International 2020-01-01
XLS541,00 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14
PDF288,71 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-13
PDF573,94 kB
Deklaracja zgodności UE
Rozłączniki obciążenia 125 - 3200 A; HA…, HZ…
PDF367,72 kB
Deklaracja zgodności UE
Przełączniki zasilania 63 - 3200 A; HI..., HIB…, HIC..., HIM..., HZI…
PDF333,05 kB