Przełącznik zasilania z napędem silnikowym 200A HIB420M
EAN
3250613191368
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
8264,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Sterownik automatycznego przełącznika między obwodami 2 dostępne produkty
-
Akcesoria/części do aparatury niskonapięciowej 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)380 - 690 V
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy200 A
-
Znamionowy prąd zwarciowy warunkowy lcc z bezpiecznikami gl-gG50 kA
Moc
-
Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC1131000 W
Architektura
-
Liczba biegunów4
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2021-09-02
PDF1,47 MBInstrukcja montażu pl-PL 2021-09-02
PDF1,49 MB -
Quick guide (skrócona instrukcja użytkownika)
Quick guide (skrócona instrukcja użytkownika) zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05
PDF5,28 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności 2024-10-21
PDF637,47 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2024-03-21
PDF333,05 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-13
PDF573,94 kB
Więcej materiałów