The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Rozłącz­niki i prze­łącz­niki zasilania
    • Akcesoria rozłącz­ników obcią­żenia
    • HZI812
    EAN
    3250613362249
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    • Akcesoria rozłącz­ników obcią­żenia

    Układ zasilania podwójny HZI812

    Cena
    1 431,00  zł
    / szt. *
    1 431,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Układ zasilania podwójny

    HZI812

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      6 mm²

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration HZI812
    PDF
    RoHS report HZI812
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie HZI812 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu HZI812

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa HZI812 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa HZI812

      Układ zasilania podwójny

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie HZI81 Double alimentation + contrôleur + commutateur motorisé | Hager Polska

      HZI81 Double alimentation + contrôleur + commutateur motorisé

      Instrukcja montażu zh-CN, en-GB, fr-FR, de-DE 2016-03-18

      PDF
      487,41 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Rozłączniki obciążenia 125 - 3200 A; HA…, HZ…

      PDF
      367,72 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Przełączniki zasilania 63 - 3200 A; HI..., HIB…, HIC..., HIM..., HZI…

      PDF
      333,05 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      HZF301 - Styki pomocnicze 1NO 1A/250V rozłączniki HAx rozmiar 4
      HZF301
      Styki pomocnicze 1NO 1A/250V rozłączniki HAx rozmiar 4
      Cena
      119,60  zł
      / szt. *
      119,60  zł
      / szt. *
    • 2
      HZC113 - Wałek napędu drzwiowego HAx/HIM rozmiar 1-3 (N°5), dł. 320 mm
      HZC113
      Wałek napędu drzwiowego HAx/HIM rozmiar 1-3 (N°5), dł. 320 mm
      Cena
      105,20  zł
      / szt. *
      105,20  zł
      / szt. *
    • 3
      HZ033 - Osłona do rozłączników typu HA351/HA352 3P 125-160A
      HZ033
      Osłona do rozłączników typu HA351/HA352 3P 125-160A
      Cena
      62,10  zł
      / szt. *
      62,10  zł
      / szt. *
    • 4
      HZ034 - Osłona do rozłączników typu HA354 3P 250A
      HZ034
      Osłona do rozłączników typu HA354 3P 250A
      Cena
      108,50  zł
      / szt. *
      108,50  zł
      / szt. *
    • 5
      HZC014 - Napęd drzwiowy HAx, rozmiar 4, bez wałka
      HZC014
      Napęd drzwiowy HAx, rozmiar 4, bez wałka
      Cena
      113,00  zł
      / szt. *
      113,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32