The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Rozłącz­niki i prze­łącz­niki zasilania
    • Akcesoria rozłącz­ników obcią­żenia
    • HZF301
    EAN
    3250613362737
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    • Akcesoria rozłącz­ników obcią­żenia

    Styki pomocnicze 1NO 1A/250V rozłączniki HAx rozmiar 4 HZF301

    Cena
    119,60  zł
    / szt. *
    119,60  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Styki pomocnicze 1NO 1A/250V rozłączniki HAx rozmiar 4

    HZF301

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Instalacja, montaż
    • Montaż
      Od frontu
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zaciski śrubowe
    Rodzaj połączenia
    • Rodzaj styku
      1NO
    Wymiary
    • Wyso­kość
      10 mm
    • Szero­kość
      10 mm
    • Głębo­kość
      105 mm

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration HZF301
    PDF
    RoHS report HZF301
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie HZF301 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu HZF301

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa HZF301 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa HZF301

      Styki pomocnicze 1NO 1A/250V rozłączniki HAx rozmiar 4

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      330,36 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-13

      PDF
      941,41 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami 63-630 A; HFD…, HZF…

      PDF
      298,80 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      KJ05Z - Pokrywa dla KJ30
      KJ05Z
      univers N Pokrywa dla KJ30
      Cena
      85,50  zł
      / szt. *
      85,50  zł
      / szt. *
    • 2
      KJ03Z - Bolce łączeniowe dla listwy zaciskowej 63A 7x45mm
      KJ03Z
      univers N Bolce łączeniowe dla listwy zaciskowej 63A, 7 x 45mm
      Cena
      30,40  zł
      / Komplet *
      30,40  zł
      / Komplet *
    • 3
      HZC202 - Pokrywa zacisków 4P do rozłączników obciążenia 125-160A
      HZC202
      Pokrywa zacisków 4P do rozłączników obciążenia 125-160A
      Cena
      293,30  zł
      / szt. *
      293,30  zł
      / szt. *
    • 4
      HZC212 - Osłony przyłączy - górna/dolna, 4P, HAx rozmiar 1 / HIM402-HIM404, 20-63A
      HZC212
      Osłony przyłączy - górna/dolna, 4P, HAx rozmiar 1 / HIM402-HIM404, 20-63A
      Cena
      110,70  zł
      / szt. *
      110,70  zł
      / szt. *
    • 5
      HZC214 - Osłony przyłączy - górna/dolna, 4P, HAx rozmiar 2 / HIM406-HIM408, 63-100A
      HZC214
      Osłony przyłączy - górna/dolna, 4P, HAx rozmiar 2 / HIM406-HIM408, 63-100A
      Cena
      97,50  zł
      / szt. *
      97,50  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32