Styk pomocniczy do rozłączników obciążenia 125-630A 2x 1Z+R HZ023
Cena
256,90 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In16 A
Instalacja, montaż
-
MontażOd frontu
Łączność
-
Typ połączeniaZaciski śrubowe
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuZacisk szybkiego montażu
-
Rodzaj styku1x zmienny
Wymiary
-
Wysokość24 mm
-
Szerokość95 mm
-
Głębokość124 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Contact auxiliaire HAxxxxA
Instrukcja montażu zh-CN, en-GB 2019-01-21
PDF125,98 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14
PDF350,49 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-13
PDF777,14 kB
Więcej materiałów